HART

Обмін даними HART

Розумні технологічні пристрої

Протокол HART дозволяє використовувати поряд із сигналами 4–20 мA інші функції налаштування параметрів та діагностики, а також технологічні дані.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

  • Wired HART
    Модуль Wired HART

    Кабельні компоненти HART: мультиплексор, розв'язка, захист від перенапруг

  • WirelessHART
    WirelessHART

    \Пристрої серії WirelessHART для безпечного безпроводового зв’язку в системі технологічного управління.

Область пошуку HART

Показати всі продукти даної категорії

Асортимент продукції HART від Phoenix Contact базується на досвіді роботи з мережами Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET, а також з технологіями безпровідних протоколів та протоколів HART. Наша постійна активна участь в різноманітних центральних комітетах зі стандартизації дозволяє постійно пропонувати вам гарантовано найбільш актуальний асортимент продукції. Ознайомтеся з нашою лінійкою продукції вже зараз. Дізнайтеся, як ми можемо зробити успішними ваші майбутні проекти з автоматизації.

Переваги

  • Ефективне конфігурування польових пристроїв і діагностика стану завдяки онлайн-доступу
  • Передача інформації за протоколом HART в інші інженерні системи та системи управління завдяки рішенням з мультиплексорами HART
  • Підвищення доступності установки завдяки профілактичним заходам з визначенням відхилень і несправностей
  • Подолання великих відстаней та економічне дообладнання установок елементами з пристроями WirelessHART

Про HART

Змодульований сигнал HART  

Інтегрований сигнал HART (Frequency Shift Keying)

Більше двох десятиріч досвіду в суворому світі технологічних процесів надійно закріплює за технологією HART (Highway Addressable Remote Transducer) статус лідера. У поєднанні рішеннями від Phoenix Contact ми можемо легко підготувати вашу систему до цифрового прогресу в найближчі десятиріччя.

По всьому світу встановлено вже 40 мільйонів пристроїв з інтегрованим сигналом HART. Здебільшого ці сигнали ще не використовуються для підвищення експлуатаційної готовності. Завдяки нашим економічно ефективним рішенням сьогодні вже варто здійснювати безперервний моніторинг ваших пристроїв та інструментів.

Інфраструктура Wired HART

Провідні компоненти інфраструктури HART  

Провідні компоненти інфраструктури HART

Інфраструктурна продукція Wired HART призначена для використання в розподільній шафі або в області передачі даних поблизу системи керування. На додаток до обслуговування безпосередньо на пристрої, можливий постійний моніторинг, що не впливає на поточні процеси.

Крім того, ми надаємо вам можливість передавати дані HART безпосередньо до диспетчерської. Це буде коштувати вам лише маленьку частину від витрат на використання на місці.

Наш асортимент продукції пропонує вам широкий спектр функцій, які необхідні для постійного забезпечення високого ступеня експлуатаційної готовності вашої установки.

Про WirelessHART

ЛОГОТИП  

WirelessHART — це безпровідний зв’язок для керування технологічними процесами

WirelessHART — це сучасне рішення для цифрового доступу до ваших польових пристроїв: розроблене з досвідом Industrial Wireless та в співпраці з провідними підприємствами переробної промисловості. Це рішення, що базується на вільному діапазоні частот та 128-бітному шифруванні AES, є водночас економічним та надійним і безпечним.

Кожен наявний пристрій HART можна доповнити функцією радіозв'язку за допомогою адаптерів. Пристрої з адаптером сумісні з усіма іншими пристроями WirelessHART. Вони можуть без проблем використовуватися разом в сотовій мережі WirelessHART.

Шлюз та адаптер WirelessHART

WirelessHART  

Шлюз та адаптер WirelessHART

WirelessHART має високий рівень міцності та надійності завдяки протоколу TSMP, що лежить в його основі, та діапазону частот 2,4 ГГц (згідно зі стандартом IEEE 802.15.4).

Стандарт, що використовується з безпровідним трансивером на 10 мВт, перетворює WirelessHART на систему з низьким рівнем споживання енергії, яку можна застосовувати по всьому світу.

Основні елементи TSMP відповідають за високу стабільність мережі від кінця до кінця, простоту установки та енергоефективность:

  • синхронізація обміну даними;
  • технологія скачку частоти (FHSS);
  • автоматичне з'єднання вузлів та побудова мережі;
  • повне резервування сотової маршрутизації.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити