Клеми для установки запобіжників

Клеми для установки запобіжників

Захист пристроїв

Носій запобіжника та розподільник потенціалів об’єднані в одній клемі.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Клеми для установки запобіжників

Показати всі продукти даної категорії

Установлення запобіжників різних форм і номіналів — це не проблема, якщо ви використовуєте клеми для встановлення запобіжників від Phoenix Contact. Багаторівневі клеми дозволяють досягти високої щільності монтажу на одиницю площі. Варіанти для застосування у вибухонебезпечних середовищах типу Ex-nA розширяють сфери застосування та доповнюють асортимент.

Переваги

  • Широкий асортимент продукції для вставок плавких запобіжників, пласких автомобільних запобіжників і вставних теплових автоматичних вимикачів пристроїв
  • Простий розподіл потенціалів завдяки наскрізним функціональним отворам
  • Зручна перевірка запобіжників завдяки двосторонньому тестовому з’єднанню
  • Швидка ідентифікація несправних запобіжників незалежно від напрямку струму завдяки світлодіодному індикатору стану
  • Легкодоступні плавкі вставки зручно міняти
  • Відповідність за формою прохідним, ножовим та роз’єднувальним клемам

Плавкі вставки

Клеми для різних типів запобіжників  

Клеми для різних типів запобіжників

Легкодоступні плавкі вставки зручно вставляти або міняти — ми пропонуємо відповідні патрони плавкого запобіжника для кожної сфери використання:

  • Важільна запобіжна клема для кріплення плавких вставок: тип G 5 x 20 мм і 6,3 x 32 мм
  • Клема для встановлення пласких запобіжників: тип C і F

Для індикації помилок ми пропонуємо моделі зі світлодіодним дисплеєм.

Штекерний тримач запобіжника P-FU

Штекерний тримач запобіжника для захисту від перенапруги та короткого замикання на габаритній ширині всього 5,2 мм  

Штекерний тримач запобіжника для захисту від перенапруги та короткого замикання на габаритній ширині всього 5,2 мм

Штекерні тримачі запобіжників для плавких вставок типу G від Phoenix Contact призначені для використання з роз’єднувальними базовими клемами ,крім того вони дуже гнучкі у використанні: слід просто помістити у тримач запобіжник відповідного типу.

  • Захист від перенапруги та короткого замикання на клемі шириною всього 5,2 мм завдяки вкладеній конструкції

  • Контрольні контакти з обох боків запобіжника

  • Швидке виявлення несправних запобіжників завдяки варіантам із двосторонньою індикацією несправності

  • Чітка ідентифікація завдяки нанесенню маркування

Вставні теплові автоматичні вимикачі пристроїв TCP

Теплові автоматичні вимикачі для захисту від перенапруги та короткого замикання  

Теплові автоматичні вимикачі для захисту від перенапруги та короткого замикання

Наші теплові автоматичні вимикачі пристроїв TCP забезпечують оптимальний захист від перенапруги для індуктивних споживачів у системах розподілу струму. Інтегрована функція перемикання стану автоматичних вимикачів пристроїв уможливлює миттєве повторне ввімкнення й мінімізує час простою обладнання.

  • Підходить для всіх клем із пласким запобіжником типу C завдяки стандартним вставним контактам

  • Скорочення часу простою через миттєве повторне включення після розмикання

  • Використання як вимикача для ввімкнення та вимкнення схем

  • Тонка конструкція дозволяє провести компактний монтаж

Електронні автоматичні вимикачі пристроїв PTCB

Вставляння перемички в автоматичні вимикачі пристроїв і блоки клем  

Розгортайте свої системи без зайвих зусиль.

Оптимально підходять для простого та компактного розподілу потенціалів. Одноканальний автоматичний електронний вимикач пристроїв PTCB, який можна з’єднувати із системою клем CLIPLINE complete, на найменшій габаритній ширині пропонує можливість регулювання в діапазоні від 1 до 8 А.

  • Просте розгортання систем завдяки можливості з’єднання з клемами серії CLIPLINE complete
  • Більше місця в розподільній шафі: найвужчий захист на габаритній ширині лише 6 мм
  • Гнучкість використання та зменшення складських витрат завдяки можливості налаштування параметрів струму кожного пристрою для різноманітних сфер застосування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити