Перетворювач частоти зі ступенем захисту IP20

Перетворювач частоти зі ступенем захисту IP20

Просто і економічно

Перетворювачі частоти Inline для розподільної шафи — компактне рішення для регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.

Назад до Електронні комутаційні пристрої та системи керування двигунами

Категорії

Область пошуку Перетворювач частоти зі ступенем захисту IP20

Показати всі продукти даної категорії

Перетворювачі частоти Inline зі ступенем захисту IP20 розширюють вашу систему Easy Automation електронними засобами регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Ці пристрої повністю інтегруються в систему Inline, забезпечуючи особливо просте та економічно ефективне регулювання частоти обертання. Підключення до пристрою сполучення шини здійснюється за допомогою локальної шини Inline.

Переваги

  • Ефективний обмін даними завдяки підключенню до локальної шини Inline
  • Повна інтеграція перетворювача частоти Inline в систему автоматизації Easy Automation
  • Просте параметрування та введення в експлуатацію завдяки допоміжним засобам Tool-Tipps у менеджері типу пристрою (DTM)
  • Сумісність з різними варіантами приводів завдяки наявності чотирьох класів потужності від 0,75 кВт до 4,0 кВт

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити