FOUNDATION Fieldbus

Справжня гнучкість у польовій шині

Справжня гнучкість у польовій шині

Підвищте гнучкість своїх процесів завдяки модульним елементам сполучення пристроїв і резервним джерелам електричного живлення.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку FOUNDATION Fieldbus

Показати всі продукти даної категорії

Розширюйте свою систему FOUNDATION Fieldbus за допомогою наших інноваційних елементів сполучення пристроїв. Гнучке розширення за допомогою модульних варіантів або максимальна щільність каналу завдяки пристроям із модульною конструкцією — для кожної сфери застосування є відповідний елемент сполучення пристроїв польової шини.

Разом із резервними джерелами живлення польової шини, приладами захисту від перенапруги та монтажним матеріалом компанія Phoenix Contact пропонує комплексну системну архітектуру, яка дозволить вам заощадити місце в розподільній шафі та витрати на монтаж.

Переваги

  • Все від одного постачальника: пропонується повний комплект системної архітектури
  • Монтаж з урахуванням потреб завдяки модульній конструкції
  • Високий ступінь безпеки: допущені до використання на потенційно вибухонебезпечних ділянках до зони 0
  • Сучасний рівень розвитку техніки: завдяки перевіреній надійності та інноваціям компанії Phoenix Contact

Резервне електричне живлення польової шини

Надійні польові джерела живлення із технологією ACB Technology  

Надійні польові джерела живлення із технологією ACB Technology

Забезпечте свої петлі FOUNDATION Fieldbus надійними резервними одно- або чотириканальними джерелами живлення. Пристрої виконані у вставному типі, тому їх можна швидко та гнучко заміняти. Крім того, технологія ACB Technology (Auto Current Balancing) забезпечує значно більший строк експлуатації пристроїв і максимальну надійність ваших процесів завдяки симетричним навантаженням джерел живлення.

Інтегрована функція діагностики та релейні виходи забезпечують безперервний моніторинг.

Переваги

  • Модульна конструкція для підвищеної надійності обладнання
  • Інтегрована функція діагностики з релейним виходом
  • Максимальний строк експлуатації завдяки технології ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Сумісність із Yokogawa, Invensys та універсальними рішеннями D-SUB-25

Серія модульних пристроїв сполучення польової шини для FOUNDATION Fieldbus

Серія модульних пристроїв сполучення польової шини для FOUNDATION Fieldbus  

Пристрій сполучення польової шини: гнучкість і модульність в одній серії

Модульна система елементів сполучення пристроїв FOUNDATION Fieldbus складається з трьох основних пристроїв: модуля магістральної лінії, з’єднувального модуля і, за потреби, модуля діагностики. Модуль магістральної лінії утворює нову станцію польової шини. Модуль має різноманітні можливості екранування та вбудований термінатор.

Елементи сполучення пристроїв польової шини з одним або двома відводами стійкі до короткого замикання, завдяки чому захищають вашу мережу. Напруга живлення для модульної системи розподіляється через штекер, який просто фіксується на DIN-рейці.

Для систем, які встановлюються в зоні 2, із підключенням у тому ж корпусі інструментів зони 0, 1 і 2, пропонується розділювальна пластина FB-MODULAR для витримування іскробезпечної відстані для електромонтажу.

Польовий модуль діагностики доступний у двох варіантах. Один варіант працює з модульним штекером DIN-рейки, завдяки чому дозволяє заощадити на дорогих кабельних з’єднаннях. Інший варіант оснащений з’єднувальними клемами, через які під’єднуються елементи сполучення пристроїв інших виробників.

Інтеграція на рівні керування відбувається за допомогою стандартних засобів зв’язку H1 і функції керування пристроєм з використанням DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) і DTM (Device Type Manager).

Пристрої сполучення польової шини з 6 і 12 каналами

Пристрої сполучення польової шини з 6 і 12 каналами  

Локальна діагностика та компактне кабельне з’єднання

Багатоканальні елементи сполучення пристроїв польової шини призначені для температури навколишнього середовища від -50 °C до +90 °C. Вони дуже компактні, а для додаткової економії місця підключення здійснюється лише з нижнього боку. Так ви досягнете максимальної ефективності використання простору та найвищої щільності каналу в своїй розподільній коробці.

У комплектацію входить термінатор.

Пристрої сполучення польової шини зареєстровані у Fieldbus Foundation.

Бар’єр польової шини для зони 1 із 8 або 12 каналами

Бар’єр польової шини для зони 1 із 8 або 12 каналами  

Найлегший бар’єр польової шини для зони 1 на ринку

Нові бар’єри польової шини — це елементи сполучення шини, які мають спеціальний дозвіл на використання в зоні 1. Вони пройшли випробування при температурі навколишнього середовища від -40 °C до +80 °C і тому підходять для будь-яких сфер застосування.

Пристрої сполучення польової шини зареєстровані у Fieldbus Foundation.

Розподільні коробки польової шини з системними допусками та попередньо встановленими пристроями сполучення польових пристроїв

Розподільні коробки польової шини із пристроями сполучення польової шини та допуском на використання системи  

Готові до використання рішення з розподілу для систем у всьому світі

Ми пропонуємо асортимент розподільних коробок для польових шин, розроблений спеціально для використання з пристроями сполучення польових пристроїв. Завдяки відповідності стандартам ATEX, IECEx і UL Class I, Division 2 їх можна без вагань використовувати в усьому світі.

Попередньо змонтовані коробки наявні у двох варіантах — із захистом магістральної лінії від перенапруги та без нього. Вони з’єднують магістральну лінію з польовими пристроями.

  • Готові до використання розподільні коробки з матової нержавіючої сталі 316L
  • Доступні з 10 або 16 портами
  • Швидкий та простий монтаж з багатоканальними пристроями сполучення польових пристроїв для зони 2
  • Компактна конструкція і мала вага

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити