Реле сполучення з примусовим керуванням

Реле сполучення з примусовим керуванням

Універсальне застосування

Універсальні реле безпеки з примусовою комутацією контактів для надійного розділення.

Назад до Електромеханічні та напівпровідникові релейні модулі

Категорії

Область пошуку Реле сполучення з примусовим керуванням

Показати всі продукти даної категорії

Реле сполучення з примусовим керуванням контактами від компанії Phoenix Contact є базовими пристроями для одноканальних систем керування. Реле сполучення призначені для гальванічної розв’язки, посилення потужності та множення контактів.

Переваги

  • Високий ступінь безпеки завдяки контактам з примусовою комутацією згідно зі стандартом EN 50205
  • Надійний обмін сигналами між двома системами з функцією зворотного зв’язку

Реле сполучення для універсального застосування

Реле сполучення з примусовим керуванням  

Широкий асортимент реле сполучення для базових функцій

Реле сполучення є базовими пристроями для одноканальних систем керування, що забезпечують надійну діагностику через нормально замкнений контакт. Наприклад, реле сполучення гарантують надійний обмін сигналами між двома системами з функцією зворотного зв’язку.

Як і всі безпечні пристрої PSR для безпечного вимкнення, реле сполучення з примусовим зімкненням та розімкненням контактів оснащені згідно з вимогами стандарту EN 50205. Принцип конструкції та роботи реле з примусовим керуванням контактами описаний у стандарті EN 50205. Це дає змогу надійно виявляти можливе пригоряння контактів і забезпечувати максимальну безпеку.

Реле сполучення з примусовим керуванням пропонуються також зі вставними гвинтовими та пружинними клемами підключення.

Безпека завдяки контактам з примусовою комутацією

Контакти з примусовою комутацією  

Принцип дії контактів з примусовою комутацією

У разі примусового керування нормально замкнений і нормально розімкнений контакти елементарного реле пов’язані між собою механічно. Це запобігає одночасному замиканню нормально замкненого й нормально розімкненого контактів. У поєднанні з відповідною схемою забезпечується надійне розпізнавання відмови розмикання. Це надійний спосіб забезпечення максимальної безпеки людей і обладнання.

Звісно, реле серій PSRmini та PSRclassic устатковуються контактами з примусовою комутацією. Вони забезпечують максимальний рівень безпеки.

Безпечні реле сполучення із сертифікатом SIL

Безпечні реле сполучення PSRmini із сертифікатом SIL  

Безпечні реле сполучення для безпечного ввімкнення та вимкнення, із сертифікатом SIL

Безпечні реле сполучення з примусовою комутацією контактів сертифіковані SIL і призначені для гальванічної розв’язки та посилення потужності.

Безпечні реле сполучення пропонуються в різних варіантах на вибір: у класичному виконанні PSRclassic і надкомпактному виконанні PSRmini. Ці реле — найвужчі пристрої у своєму класі, шириною 6 та 12 мм.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Електромеханічні та твердотілі релейні модулі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити