Розширення мікропрограмного забезпечення для захисних маршрутизаторів та брандмауерів

Ліцензії для розширення функцій безпеки

Додаткове оновлення

Ліцензії для розширення функціональності продукції mGuard.

Назад до Інформаційна безпека

Категорії

Область пошуку Розширення мікропрограмного забезпечення для захисних маршрутизаторів та брандмауерів

Показати всі продукти даної категорії

Мережі зростають і вимоги змінюються: з опціями ліцензії mGuard ви можете в будь-який час розширити прошивку mGuard різноманітними опціями і таким чином індивідуально конфігурувати її для будь-якої області застосування.

Переваги

  • Індивідуальні рішення завдяки додатковим функціям безпеки
  • Надійний захист інвестицій завдяки можливості подальшого розширення
  • Платіть тільки за те, що потрібно, завдяки індивідуальному комплектуванню необхідних функцій безпеки

Оновлення програмного забезпечення

Безпека — це життєво важливе питання, тому кожен день ми працюємо над тим, щоб зробити наші пристрої ще більш безпечними. Тому важливо, щоб ваші пристрої безпеки завжди були в найактуальнішому стані. З довічною ліцензією ваш пристрій mGuard завжди автоматично попіклується про найсвіжішу версію програмного забезпечення. Це дозволяє оптимально захистити вашу мережу.

Функція резервування

Використання функцій резервування дозволяє підвищити рівень експлуатаційної готовності вашої системи. При цьому на місці використання у вашій мережі розміщується два пристрої безпеки mGuard з метою резервування.

У стандартній ситуації працює один пристрій ​mGuard​, в той час як другий доступний в якості резервної копії. Обидві системи постійно обмінюються даними щодо їх стану. У разі виходу з ладу основного активного пристрою mGuard резервний пристрій без проблем бере на себе його функції. Функція резервування в залежності від ліцензії пропонується лише для брандмауера або для брандмауера та VPN.

OPC Inspector — Deep Packet Inspection для OPC Classic

mGuard-OPC-Inspector з Deep Packet Inspection  

Deep Packet Inspection дозволяє mGuard-OPC-Inspector просвічувати кожен пакет даних

Протокол OPC поширений у промисловості. Однак звичайні брандмауери не можуть забезпечити захист цього протоколу, що має серйозні наслідки: там, де використовується OPC, регламентування трафіка за допомогою брандмауера неможливе. Це призводить до виникнення критичних вад в системі безпеки.

Промислові вироби mGuard від компанії Phoenix Contact (починаючи з версії прошивки 8.1) можна оснащувати функціями OPC-Inspector. Це програмне розширення аналізує, виділяє і забезпечує трафік OPC. Завдяки цьому ви отримуєте надійний та захищений обмін даними OPC з найвищим рівнем безпеки.

Спеціально для OPC Classic передбачена підтримка наступних функцій:  

  • брандмауер для застосувань OPC-Classic;
  • Deep Packet Inspection для OPC Classic;
  • Defence in Depth («захист в глибину»);
  • сегментація через NAT.

Моніторинг цілісності CIFS

За допомогою моніторингу цілісності CIFS система Windows перевіряється на предмет зміни визначених даних у порівнянні з контрольним статусом. Таким чином віруси, для яких ще не має сигнатур, виявляються надійно та швидко. Існує також можливість об'єднання локального диску за пристроєм mGuard та сканування вірусів.

Моніторинг цілісності CIFS працює без будь-якого встановлення на системах моніторингу. Розширення функцій особливо підходить для систем без можливості використання патчів.

Розширення VPN

Пристрої безпеки mGuard в залежності від типу пристрою можуть поєднувати різну кількість віддалених пристроїв VPN. У разі зростання вимог з плином часу ви можете розширити кількість підключених під'єднаних пристроїв за допомогою ліцензій для всіх пристроїв безпеки mGuard (крім FL MGUARD RS2000).

Максимальна кількість пов'язаних віддалених пристроїв в цьому разі визначається класом пристрою (див. таблицю). Розширення може проводитися з кроком в 10, 100, 250 та 1000 віддалених пристроїв.

Тип пристрою mGuard

Максимальна кількість віддалених пристроїв VPN

FL MGUARD RS2000

2 (без можливості розширення)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити