Fieldline Modular - гнучка система входу-виходу

Fieldline Modular – система входу-виходу модульної конструкції для встановлення у польових умовах

Модульність у польових умовах

Повна свобода при встановленні у польових умовах: функціональність, можливість адаптації і сумісність з шиною.

Назад до Системи вводу/виводу для застосування в польових умовах (IP65/67)

Категорії

Область пошуку Fieldline Modular - гнучка система входу-виходу

Показати всі продукти даної категорії

Fieldline Modular - це система входу-виходу модульної конструкції для монтажу в польових умовах. Наявні компоненти у двох різних виконаннях для особливо гнучкого застосування – навіть безпосередньо поруч з виробничим процесом.

Переваги

  • Оптимальне планування установки не залежній від мережі конструкції локальної шини
  • До 16 споживачів локальної шини на одному пристрої сполучення шини забезпечують можливість економії коштів при збільшенні кількості входів-виходів.
  • Підвищена гнучкість планування установок завдяки можливості інтеграції у систему входу-виходу з IP20 Inline
  • Спрощений процес замовлення завдяки монолітним та комплексним пристроям

Підходить для вашої установки – пристрої входу/виходу у двох варіантах виконання

Для різноманітних вимог: два виконання Fieldline Modular  

Два типорозміри для індивідуальних застосувань

Оберіть пристрій входу/виходу, що відповідає вимогам вашої установки.

  • Fieldline Modular постачаються у серійному виконанні M12 для максимально зручного підключення.
  • Особливо компактне виконання M8 завдяки невеликому корпусу можна використовувати поруч з виробничим процесом навіть у обмежених умовах і монтувати в машину.

Переваги для вас: системний кабель локальної шини використовується для передачі живлення та даних. Це значить, що ви заощаджуєте місце і кабелі.

Шафа керування або поле – легко комбінувати

Fieldline Modular просто інтегрується у систему входу-виходу IP20-I/O Inline  

Просте комбінування пристроїв входу/виходу для шафи керування та польового монтажу

Відгалужувальні клеми системи входу-виходу IP20 Inline швидко і просто під'єднують пристрій входу-виходу Fieldline Modular M8 і M12 до шафи керування, без додаткових пристроїв сполучення шини. Це означає економію часу на введення в експлуатацію і водночас простоту.

Це поєднання особливо підходить для виконання таких функцій, як вимірювання ваги або реєстрація положення. Крім того забезпечується можливість роботи з функціями HART.

Швидкий монтаж за принципом «Plug-and-Turn»

Система швидкого з'єднання SPEEDCON забезпечує можливість швидкого монтажу  

Заощадження до 90 відсотків часу завдяки інноваційній з’єднувальній технології

«Plug-and-Turn» («Встав та поверни)» – девіз системи швидкого з'єднання SPEEDCON. Лише півоберту і з’єднувач M12 надійно закріплений, а ви отримуєте оптимальне вставне з’єднання. Так ви заощаджуєте до 90 відсотків часу в процесі електромонтажу пристроїв входу-виходу.

Не потрібно змінювати свої звички – SPEEDCON повністю сумісний з усіма з’єднувачами M12. і принцип вставляння і обертання залишається незмінним. Відчутна точка зчеплення свідчить про надійність з'єднання. При цьому компоненти SPEEDCON мають всі електричні і механічні властивості класичного з’єднувача M12, а також відповідають всім поширеним стандартам і вимогам.

Бездротовий обмін даними з Bluetooth

Найвища гнучкість: інтеграція до трьох виносних приладів у локальну шину  

Бездротовий обмін даними через Bluetooth

Відсутність кабелів та максимальна гнучкість: бездротові пристрої входу-виходу призначені для передачі отриманих сигналів через Bluetooth. Прокладання кабелю для обміну даними не потрібне.

Можливість інтеграції в мережу до трьох пристроїв і гнучкого застосування поблизу від машини.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити