Продукція для монтажу мереж на основі оптоволокна

Монтаж оптоволоконних мереж

Все з одних рук

Для внутрішнього та зовнішнього монтажу: тут ви знайдете повноцінну систему передачі даних з застосуванням оптоволоконних технологій практично для будь-якого випадку.

Назад до Tехнологія система

Категорії

Область пошуку Продукція для монтажу мереж на основі оптоволокна

Показати всі продукти даної категорії

Аксесуари для оптоволоконних систем від Phoenix Contact включають штекери, кабель, інструменти та вимірювальні пристрої. Додатково ми пропонуємо вам повну гнучкість: штекери можна просто і швидко збирати самостійно.

Переваги

  • Простота самостійного збирання на місці за допомогою штекерів для швидкого підключення оптоволокна
  • Простота монтажу: кейс для інструмента з інструментами та штекерами для повного монтажу оптоволокна
  • Широкий асортимент продуктів — різні варіанти кабелів, на метри або готові

Кейс для інструмента — просте з’єднання на місці

Кейс для інструмента PSM-HCS-KONFTOOL  

Кейс для інструмента PSM-HCS-KONFTOOL

Практичне рішення: всі інструменти та штекери для практичного збирання у вас під рукою. У кейсі з інструментами PSM-HCS-KONFTOOL ви знайдете повний асортимент необхідних інструментів. Ви чудово підготовані до будь-якого етапу роботи:

  1. Зняття ізоляції з волокна: кліщі для видалення ізоляції, стрипер для оптоволокна, ножиці для арамідних волокон
  2. Нанизування та пригвинчування окремих частин штекера
  3. Скрайбування та відламування волокна у фронтальній частині штекера: інструмент для оптоволокна

Запатентований інструмент для оптоволокна усуває необхідність у виконанні таких складних операцій, як обтискання, склеювання та шліфовка.

Оптоволоконний кабель і штекер

Оптоволоконний кабель на метри або готовий  

Оптоволоконний кабель на метри або готовий

Волоконно-оптичний кабель доповнює асортимент компонентів для оптоволокна і завершує формування повноцінної системи передачі. Залежно від відстані можна обирати полімерні, HCS- (з твердим захисним покриттям) або скловолоконні кабелі.

Phoenix Contact пропонує спеціально розроблені виконання кабелів для різних сфер застосування та умов експлуатації:

  • Готовий оптоволоконний кабель з можливістю вільного вибору комбінацій штекерів
  • Оптоволоконний кабель на метри
  • Готові патч-кабелі для швидкої інтеграції оптичних пристроїв в існуючі оптоволоконні мережі.

В асортименті патч-кабелі довжиною один, два або п'ять метрів — одно- або багатомодове скловолокно.

Штекери

Самостійно збирайте набори штекерів PSM-SET-… для HCS та полімерного волокна, швидко і просто на місці. Залежно від типу з’єднання ваших пристроїв оберіть відповідні штекери FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- і SC-Duplex.


Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити