З’єднувачі для передачі даних оптоволоконними лініями

Оптоволоконні кабельні з’єднання для передачі даних зі швидкістю до 40 Гбіт/с

Швидка і надійна передача даних

Обирайте високу швидкість передачі даних, гнучкість технології з’єднання та надійний захист.

Назад до З’єднувачі для передачі даних

Категорії

  • Список продукції: з’єднувачі
    З’єднувачі

    В широкому асортименті продукції Phoenix Contact знайдуться технології з’єднання для різних оптоволоконних кабельних систем.

  • Список продукції: патч-кабелі і проводи
    Патч-кабелі та проводи

    Вибір за вами: для невеликих дистанцій передачі — пластикове оптоволокно (POF), для середніх дистанцій — оптоволокно із захисним полімерним покриттям (PCF), для довгих дистанцій — скляне оптоволокно (GOF).

  • Список продукції: патч-панелі
    Патч-панелі

    Патч-панелі для DIN-рейки або 19-дюймової стойки дозволяють розробляти ефективні рішення для з’єднання.

Область пошуку З’єднувачі для передачі даних оптоволоконними лініями

Показати всі продукти даної категорії

В широкому асортименті продукції Phoenix Contact знайдуться технології з’єднання для різних оптоволоконних кабельних систем. Для невеликих відстаней до 75 м підійде полімерне оптоволокно (POF), для середніх відстаней до 500 м — оптоволокно із захисним полімерним покриттям (PCF), для великих відстаней до 50 км — скляне оптоволокно (GOF). Приладові з’єднувачі, патч-панелі та муфти доповнюють асортимент.

Переваги

  • Готове до викликів майбутнього кабельне з’єднання: швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с
  • Широкий спектр застосування завдяки різним типам оптоволокна (POF, PCF, GOF)
  • Максимальна гнучкість завдяки різноманітним конструкційним формам
  • Висока безпека завдяки нечутливості до електромагнітних перешкод

Стандартизовані вставні торці

Стандартизовані вставні торці  

Стандартизовані вставні торці

Створюйте гнучкі та універсальні рішення для передачі даних за допомогою широкого асортименту стандартизованих спеціальних з’єднувачів.

  • Компактні дуплексні з’єднувачі LC
  • Перевірені з’єднувачі FSMA та ST
  • Дуплексні з’єднувачі SC з технологією Push-Pull
  • З’єднувачі SC-RJ для POF, GOF та PCF

 

Широкий асортимент кабельної продукції

Багатий вибір варіантів з’єднання  

Багатий вибір варіантів з’єднання

Кабелі та з’єднувальні системи Phoenix Contact продаються в підготованому вигляді або на метри з відкритими кінцями. Вони дозволяють будувати рішення для різних сфер використання, таких як промислові системи автоматизації, центри обробки даних або кабельна інфраструктура будівель.

  • Полімерне оптоволокно (POF): до 100 Мбіт/с
  • Оптоволокно з полімерним захисним покриттям (PCF): до 1 Гбіт/с
  • Багатомодове (multi mode) скляне оптоволокно (GOF): до 10 Гбіт/с
  • Однормодове (single mode) скляне оптоволокно (GOF): до 40 Гбіт/с

 

Поширені протоколи

Поширені протоколи  

Поширені протоколи

Оптоволоконні кабелі для передачі даних — це гнучке рішення для кабельного з’єднання в різних сферах (виробництво верстатів та систем промислового обладнання, автоматизація технологічних процесів тощо), яке підтримує різні шинні системи:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®;
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS;
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus.

 

Надійні концепції захисту

Надійні концепції захисту  

Надійні концепції захисту

Спеціальна концепція 360-градусного екранування забезпечує високу стійкість кабелів для передачі даних до електромагнітних перешкод і електростатичних розрядів. Крім того, з’єднувачі та кабелі надійно захищені від несприятливих умов навколишнього середовища.

  • Захист від екстремальних температур
  • Захист від рідин
  • Захист від вібрацій
  • Захист від ультрафіолетового випромінювання

Інструменти для польової підготовки кінців кабелів

Польова підготовка  

Польова підготовка кінців кабелів

Оптоволоконні кабелі можна готувати до під’єднання безпосередньо в польових умовах. Інструменти для підготовки кабелів Phoenix Contact уможливлюють максимально швидке створення надійних з’єднань.

  • Інструменти для будь-яких типів волокна
  • Без потреби в склеюванні або поліруванні
  • Набори інструментів зі зручними аксесуарами

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Інструмент для оптоволокна POF

Проста та надійна підготовка скловолокна.


Інструмент для оптоволокна POF

Проста та надійна підготовка полімерного волокна.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити