Прохідні клеми

Прохідні клеми

Від маленьких до великих

Просто з'єднайте між собою два провідники. Великі перерізи тепер теж не проблема.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Прохідні клеми

Показати всі продукти даної категорії

Чого б ви не побажали: великий діапазон поперечного перерізу, гнучкість при шунтуванні та оптимальні можливості нанесення маркування — все це робить прохідні клеми універсальними виробами серед з’єднувальних технологій.

Переваги

  • Простота обслуговування та використання завдяки вставним з’єднанням з технологією Push-in
  • Універсальне застосування — з'єднання від малих до досить великих перерізів проводів.
  • Економія місця завдяки компактній конструкції

Два клемних затискача — компактна конструкція

Прохідні клеми  

Прохідні та багатовивідні клеми

Прохідні клеми відзначаються двома клемними затискачами і компактною конструкцією. Разом с прохідними клемами ви отримуєте заземлення тієї ж форми. Усі клеми з легкістю шунтуються між собою або з багатовивідними та функціональними клемами.

Сильнострумові пружинні клеми з технологією з’єднання Power-Turn

Просте підключення за технологією Power-Turn  

Просте підключення за технологією Power-Turn

Сильнострумові клеми з новою технологією з’єднання Power-Turn забезпечують найшвидше та найзручніше для користувача підключення провідників з великим перерізом з усіх рішень, що доступні на сьогоднішньому ринку. Щоб підключити провідник із перерізом до 150 мм², достатньо просто повернути важіль керування.

Альтернативний варіант — просте та швидке безпосереднє вставлення провідників за закритого важеля за допомогою технології Push-in.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити