Швидке підключення

Контакт за лічені секунди

Контакт за лічені секунди

Без видалення ізоляції та обтискання — просто обріжте кабель на потрібну довжину, контакт утворюється за лічені секунди.

Назад до Клемні блоки

Категорії

  • Багатожильні клемні блоки
    Багатожильні клемні блоки

    Простий розподіл потенціалів та надійне підключення провідників різного типу та з різним поперечним перерізом.

  • Багаторівневі клеми
    Багаторівневі клеми

    Простий розподіл потенціалів в умовах браку місця. Багаторівневі клеми забезпечують зручний електромонтаж.

  • Вставні клеми
    Вставні клеми

    Потужний контакт та захищене від торкань з'єднання — розумні функції вставних клем.

  • Гібридні клеми
    Гібридні клеми

    Поєднання способу з’єднання в одній гібридній клемі і використання переваг обох технологій.

  • Заземлювальні клеми
    Заземлювальні клеми

    Швидке встановлення з’єднання РЕ: просто зафіксуйте заземлювальні клеми на DIN-рейці.

Область пошуку Швидке підключення

Показати всі продукти даної категорії

В основі технології швидкого з’єднання від Phoenix Contact лежать компактні поворотні з’єднання з запатентованими ножовими контактами. З їх допомогою ви вмить під'єднаєте провідники без будь-якої попередньої підготовки.

Переваги

  • Економія часу до 60 відсотків при підключенні завдяки відсутності необхідності у попередній підготовці провідників
  • Безпечне налаштування комутаційних станів за допомогою поворотного важеля з заскочкою
  • Широкий спектр аксесуарів: стандартизовані вироби для шунтування, випробування та маркування

Відрізати — підключити — готово

Клеми з швидким підключенням  

Миттєвий електромонтаж завдяки швидкому підключенню

Підключення провідників займає усього кілька секунд. Переконайтеся самі!

  1. Введіть неізольований провідник у поворотне з'єднання.
  2. За допомогою викрутки поверніть поворотний важіль.

Результат: ізолювання прорізається і встановлюється газонепроникний контакт великої площі.

Скористайтеся перевагами якості, підтвердженої багатьма випробуваннями та допуском Ex e.  

Швидке з’єднання

Принцип дії поворотного з'єднання  

Ізоляція розрізається, і створюється надійний контакт з провідником.

Заощаджуйте до 60 відсотків часу при виконанні електромонтажу: провідники треба лише обрізати і утворити контакт за лічені секунди. Нема потреби у знятті ізоляції з провідників і нанесенні захисного покриття на стики.

  • Підключення проводу від 0,25 до 2,5 мм² можна виконати без допоміжних засобів, таких як напрямні гільзи.
  • Надійне електричне з'єднання забезпечується, з одного боку, високоякісними сплавами, а з іншого — фіксаторами положення елементів комутації.
  • Велика підпружинена поверхня контакту у точці з'єднання забезпечує допустиме навантаження по струму до 24 А.

 

Гібридні клеми — розумна комбінація з'єднань

Гібридні клеми  

Гнучкість застосування: гібридні клеми

Комбінувати з’єднання залежно від застосування та скористатися перевагами відповідних з’єднувальних технологій — жодних проблем з гібридними клемами від Phoenix Contact. 

Просто оберіть придатну комбінацію: технології швидкого з’єднання з одного боку і гвинтове або пружинне з’єднання з іншого.

Так можна створювати шафи керування з технологією швидкого з’єднання. Для польового підключення можна використовувати, наприклад, універсальне гвинтове з’єднання.

Найвища якість

Металеві та пластмасові деталі клеми  

Високоякісні металеві та пластмасові деталі

Наша мета — створювати надійні з’єднання. Для цього наша продукція повинна мати бездоганну якість. Перша передумова — правильний вибір матеріалів.

Металеві деталі зі спеціального високоякісного мідного сплаву:

  • гарна електропровідність;
  • незначне нагрівання;
  • захисне безсвинцеве гальванічне покриття — нікель або олово;

ізольований корпус з еластичної та стійкої до ударів пластмаси:

  • придатність до вторинної переробки, стійкість до ультрафіолету, відсутність галогенів;
  • висока стійкість до тропічного клімату та термітів;
  • температура експлуатації до 130 °C;
  • висока хімічна стійкість;
  • дуже повільне старіння;
  • сертифікація UL 94, клас займистості V0.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити