Вибухозахищений порожній корпус з високоякісної сталі

Вибухозахищений порожній корпус з високоякісної сталі

Точно розраховані для експлуатації у вибухонебезпечних середовищах

CLIPSAFE: отримайте корпуси з нержавіючої сталі для вибухонебезпечного середовища для реалізації індивідуалізованих конфігурацій розподільних шаф — швидко та від одного постачальника.

Назад до Розподільні коробки та порожні корпуси

Категорії

Область пошуку Вибухозахищений порожній корпус з високоякісної сталі

Показати всі продукти даної категорії

Нові корпуси з нержавіючої сталі CLIPSAFE забезпечують всебічний захист для застосувань в промисловому середовищі та на технологічних ділянках. Програма охоплює стандартизовані корпуси розміром до 1000 x 1000 x 300 мм. За бажанням ми виготовляємо корпуси, що відповідають вимогам допусків ATEX та IECEx.

Переваги

  • Інноваційний асортимент зі 140 високоякісних корпусів з високоякісної сталі — основа для індивідуальних розподільних коробок
  • Надійна експлуатація в складних умовах завдяки корпусу з високоякісної сталі товщиною 2 мм AISI 316L/1.4404 (V4A) та AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Надійна експлуатація поза приміщеннями завдяки ступеню захисту IP66 згідно з EN 60529 та NEMA 4X і NEMA 250
  • Зниження витрат на монтаж та отримання допусків завдяки готовим укомплектованим розподільним коробкам
  • Індивідуальна комплектація завдяки широкому асортименту клем системи CLIPLINE complete, розрахованих на роботу у вибухонебезпечних середовищах
  • На вимогу можливе комплектування компонентами керування та інтерфейсів з відповідними допусками
  • Професійне консультування клієнтів та короткий термін поставки завдяки глобальній мережі збуту

CLIPSAFE: вибухозахищені розподільні коробки і оброблені порожні корпуси з високоякісної сталі

Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування  

Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування

Для запиту індивідуальних конфігурацій розподільних коробок та корпусів використовуйте форми запитів у відповідних категоріях:

Запит розподільних коробок CLIPSAFE та оброблених порожніх корпусів.

Тут ви зможете легко описати свої вимоги, на основі яких ми підготуємо для вас індивідуальну пропозицію.

Кабельні вводи для вибухонебезпечного середовища

Кабельні вводи для вибухонебезпечного середовища  

Кабельні вводи для вибухонебезпечного середовища

Вам пропонуються вибухозахищені варіанти, сумісні з армованими та неармованими кабелями типів d (вибухонебезпечна оболонка), e (підвищена безпека) та nR (захист від газоподібних продуктів вибуху). Кабельні вводи мають допуски до експлуатації згідно з міжнародними стандартами (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) і забезпечують ступені захисту IP66/IP67 і IP68.

Пластмасові кабельні вводи мають допуск Ex e-/Ex i та відповідають вимогам нормативів ATEX та IECEx.

Усі види з’єднань — одна система

Усі технології з’єднання можуть вільно комбінуватися  

Усі технології з’єднання можуть вільно комбінуватися

Система блоків клем CLIPLINE complete від Phoenix Contact, єдина в своєму роді, пропонує можливість вільного вибору технології з’єднання.

Детальну інформацію та технічні паспорти з вказівками з монтажу клем на вибухонебезпечних ділянках ви знайдете у розділі продукції блоків клем — розділ завантаження вибухозахищених виробів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити