Вибухозахищений поліестерний порожній корпус

Вибухозахищений поліестерний порожній корпус

Точно розраховані для експлуатації у вибухонебезпечних середовищах

CLIPSAFE: отримайте поліестерні корпуси для вибухонебезпечного середовища для реалізації індивідуалізованих конфігурацій розподільних шаф — швидко та від одного постачальника.

Назад до Розподільні коробки та порожні корпуси

Категорії

Область пошуку Вибухозахищений поліестерний порожній корпус

Показати всі продукти даної категорії

Широкий асортимент поліестерних корпусів CLIPSAFE для вибухонебезпечного середовища забезпечить всеохоплюючий захист вашого обладнання у вибухонебезпечному середовищі. За бажанням ми виготовляємо корпуси, що відповідають вимогам допусків ATEX та IECEx.

Переваги

  • Різноманітність завдяки 35 міцним вибухозахищеним корпусам чотирьох типів, які є основою для ваших індивідуальних розподільних коробок
  • Компактність завдяки варіантам корпусів з двома рівнями електромонтажу
  • Зниження витрат на монтаж та отримання допусків завдяки готовим укомплектованим розподільним коробкам
  • Завдяки індивідуальній комплектації всіх розрахованих на роботу у вибухонебезпечних середовищах блоків клем системи CLIPLINE complete отримуйте все від одного виробника
  • Надійна експлуатація поза приміщеннями завдяки ступеню захисту IP66 згідно з EN 60529
  • На вимогу можливе комплектування компонентами управління та інтерфейсів з відповідними допусками
  • Професійне консультування клієнтів та короткий термін поставки завдяки глобальній мережі збуту

Вибухозахищений поліестерний корпус з кришкою

Вибухозахищений поліестерний корпус з кришкою  

Вибухозахищений поліестерний корпус з кришкою

 

  • Варіанти: 24 типи від 75 мм x 80 мм x 56 мм до 400 мм x 400 мм x 201 мм
  • Відповідність стандартам: ATEX та IECEx
  • Матеріал: армований скловолокном поліестер з додаванням графіту, чорний
  • Опір поверхні: <109 Ом згідно з IEC 60093
  • Клас займистості згідно з UL 94: V0, без вмісту галогенів
  • Міцність до ударів: 7 Дж згідно з EN 60079-0
  • Ступінь захисту: IP 66 згідно з EN 60529
  • Ущільнення: силіконовий ущільнювач -55 °C … +130 °C
     

Вибухозахищений поліестерний корпус з дверима

Вибухозахищений поліестерний корпус з дверима  

Вибухозахищений поліестерний корпус з дверима

 

  • Варіанти: 4 типи від 200 мм x 200 мм x 168 мм до 605 мм x 400 мм x 252 мм
  • Відповідність стандартам: ATEX та IECEx
  • Дверний замок: трикутник, чотирикутник, двостороння борідка і ручка
  • Кут відкривання дверей: до 135°
  • Матеріал: армований скловолокном поліестер з додаванням графіту, чорний
  • Опір поверхні: <109 Ом згідно з IEC 60093
  • Клас займистості згідно з UL 94: V0, без вмісту галогенів
  • Міцність до ударів: 7 Дж згідно з EN 60079-0
  • Ступінь захисту: IP 66 згідно з EN 60529
  • Ущільнення: силіконовий ущільнювач -55 °C … +130 °C
     

Вибухозахищений поліестерний корпус з двома рівнями електромонтажу

Вибухозахищений поліестерний корпус з двома рівнями електромонтажу  

Вибухозахищений поліестерний корпус з двома рівнями електромонтажу

 

  • Варіанти: 3 типи 177 мм x 177 мм x 145 мм, 360 мм x 177 мм x 145 мм та 360 мм x 360 мм x 145 мм
  • Відповідність стандартам: ATEX та IECEx
  • Матеріал: армований скловолокном поліестер з додаванням графіту, чорний
  • Опір поверхні: <109 Ом згідно з IEC 60093
  • Клас займистості згідно з UL 94: V0, без вмісту галогенів
  • Міцність до ударів: 7 Дж згідно з EN 60079-0
  • Ступінь захисту: IP 66 згідно з EN 60529
  • Ущільнення: силіконовий ущільнювач -55 °C … +130 °C
     

Вибухозахищений восьмикутний поліестерний корпус

Вибухозахищений восьмикутний поліестерний корпус  

Вибухозахищений восьмикутний поліестерний корпус

 

  • Варіанти: 4 типи 81 мм x 81 мм x 75 мм до 200 мм x 200 мм x 125 мм
  • Відповідність стандартам: ATEX та IECEx
  • Матеріал: армований скловолокном поліестер з додаванням графіту, чорний
  • Опір поверхні: <109 Ом згідно з IEC 60093
  • Клас займистості згідно з UL 94: V0, без вмісту галогенів
  • Міцність до ударів: 7 Дж згідно з EN 60079-0
  • Ступінь захисту: IP 66 згідно з EN 60529
  • Ущільнення: силіконовий ущільнювач -55 °C … +130 °C
     

CLIPSAFE: поліестерні клемні коробки і оброблені порожні корпуси для вибухонебезпечного середовища

Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування  

Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування

Для запиту індивідуальних конфігурацій розподільних коробок та корпусів використовуйте форми запитів у відповідних категоріях:

Запит розподільних коробок CLIPSAFE та оброблених порожніх корпусів.

Тут ви зможете легко описати свої вимоги, на основі яких ми підготуємо для вас індивідуальну пропозицію.

Кабельні вводи для вибухонебезпечного середовища

Кабельні вводи для вибухонебезпечного середовища  

Кабельні вводи для вибухонебезпечного середовища

Вам пропонуються вибухозахищені варіанти, сумісні з армованими та неармованими кабелями типів d (вибухонебезпечна оболонка), e (підвищена безпека) та nR (захист від газоподібних продуктів вибуху). Кабельні вводи мають допуски до експлуатації згідно з міжнародними стандартами (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) і забезпечують ступені захисту IP66/IP67 і IP68.

Пластмасові кабельні вводи мають допуск Ex e-/Ex i та відповідають вимогам нормативів ATEX та IECEx.

Усі види з’єднань — одна система

Усі технології з’єднання можуть вільно комбінуватися  

Усі технології з’єднання можуть вільно комбінуватися

Система блоків клем CLIPLINE complete від Phoenix Contact, єдина в своєму роді, пропонує можливість вільного вибору технології з’єднання.

Детальну інформацію та технічні паспорти з вказівками з монтажу клем на вибухонебезпечних ділянках ви знайдете у розділі продукції блоків клем — розділ завантаження вибухозахищених виробів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити