Назад до огляду

Швидке та безпомилкове підключення сигнальних каналів за допомогою термінальних плат для MACX Analog Ex

Комплексне інтерфейсне рішення для системотехніки

Термінальна плата з аналоговими нормалізаторами сигналу MACX Analog Ex  

Термінальна плата MACX Analog Ex зі стандартними пристроями для DIN-рейки

Термінальні плати – це компактні рішення для швидкого та безпомилкового під'єднання пристроїв для DIN-рейки серії MACX Analog Ex до плат входу-виходу систем автоматизації.

За допомогою підготовленої системної кабельної розводки VARIOFACE можна швидко і безпомилково з'єднувати термінальні плати з контролером – Plug-and-Play.

Таким чином переваги модульних пристроїв для монтажу на DIN-рейці комбінуються зі швидким з'єднанням Plug-and-Play, а також забезпечується можливість створення універсального рішення для системотехніки.

Компактність для високого ступеня щільності монтажу

Шафа керування розміром 80 x 200 см, обладнана термінальними платами MACX Analog Ex  

До 384 каналів у одній розподільній шафі розміром 80 x 200 см

Заощаджуйте до 30 відсотків у порівнянні з іншими присутніми на ринку рішеннями:

  • Компактна конструкція: висотою 160 мм і глибиною 170 мм.
  • Компактно розташовані системні роз'єми: радіус системного кабелю не виходить за межі модуля.
  • Тримач DIN-рейки з вбудованим кінцевим тримачем дає можливість встановлювати кілька термінальних плат у ряд.

З термінальною платою можна встановлювати до 384 каналів в одній шафі керування розміром 80 x 200 см – при використанні двоканальних пристроїв MACX Analog Ex.

Міцність – для високого ступеню готовності обладнання

Графік модульного принципу живлення  

Модульна концепція живлення для високого ступеню готовності

Термінальна плата особливо міцна:

  • стабільний та вібростійкий алюмінієвий профіль
  • інтегрований контур рейки для міцного закріплення модулів
  • захищена друкована плата, що знаходиться всередині – механічно роз'єднана

Модульна концепція живлення

Нормалізатори сигналу з'єднані з окремими модулями живлення і модулями аварійної сигналізації через вбудовані шинні з’єднувачі для DIN-рейки.

Таким чином термінальна друкована плата виконана пасивно – у ній немає активних деталей, при виході з ладу яких потрібно було б міняти термінальну плату.

Окремий модуль живлення і модуль аварійної сигналізації мають наступні переваги:

  • на вибір стандартний або резервний режим живлення, з діодною розв'язкою
  • подача сигналу тривоги у випадку помилки у мережі допоміжної енергії, порушення безпеки або несправності лінії
  • змінні запобіжники

Зручність в обслуговуванні – для спрощеного ведення документації і введенні в експлуатацію

Термінальна плата з можливістю гарячої заміни модулів  

заміна модулю в процесі експлуатації – гаряча заміна

На термінальній платі використовуються винятково стандартні пристрої для DIN-рейок, спеціальні пристрої не потрібні.

Це робить термінальну плату особливо зручною в обслуговуванні:

  • лише одне технічне виконання для DIN-рейок і системних застосунків
  • швидке і безпечне підключення до друкованої плати термінальної плати за допомогою вставних та кодованих комплектів кабелів
  • під'єднання з боку керування за допомогою готових системних кабелів з фронт-адаптерами
  • зручний доступ до системних з'єднаннь та модульних з'єднувальних клем
  • заміна модулю в процесі експлуатації – гаряча заміна

Гнучкість – для оптимальної адаптації

Безрастрова довжина профілю  

Безрастрова довжина профілю для різної кількості входів-виходів залежно від системи керування

Разом з універсальними термінальними платами з розташуванням виводів 1:1 та опціональним виводом сигналів HART в асортименті також інші спеціальні варіанти для систем керування, що знаходяться на стадії розробки або реалізуються нами відповідно до ваших вимог.

  • Безрастрова довжина профілю для різної кількості входів-виходів залежно від системи керування
  • Специфічна та оптимізована адаптація до карт входу-виходу різних систем автоматизації з різними типами системних штекерів і фронт-адаптерів.

Професійна система кабельної розводки

Системні кабелі з'єднують термінальну плату з системою автоматизації  

Швидке під'єднання до плат входу-виходу різних систем керування

За допомогою універсальних термінальних плат можна з'єднати до 16 нормалізаторів сигналу MACX Analog Ex з платами входу-виходу систем автоматизації.

За допомогою підготовленої системної кабельної розводки VARIOFACE-можна швидко й безпомилково з'єднувати термінальні плати з контролерами.

Кабелі мають більшу кількість каналів і обладнуються стандартизованими або придатними до різних систем керування з’єднаннями, наприклад для:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • інших індивідуальних рішень

Приклад застосування: типова схема установки з двоточковим електромонтажем

В багатьох технологічних установках існують області з підвищеною ймовірністю виникнення вибухонебезпечної атмосфери. У таких випадках вимірювальні контури та контури керування повинні бути сконструйовані іскробезпечно з класом захисту від займання: Ex i.

Нормалізатори сигналу MACX Analog Ex i та вимірювальні перетворювачі на рівні інтерфейсу відділяють іскробезпечні контури струму від іскронебезпечних. Вони забезпечують надійне обмеження енергії, що проводиться у вибухонебезпечних зонах і, крім того, беруть на себе різні задачі з підготовки сигналів.

Схема установки з двоточковим електромонтажем  

Термінальні плати та системні кабелі суттєво знижують витрати на електромонтаж між рівнем інтерфейсу та рівнем керування процесом

Швидке встановлення та введення в експлуатацію з системним кабелем Plug & Play

У вибухонебезпечних зонах провідники іскробезпечних польових пристроїв з'єднуються в розподільних коробках в кілька багатожильних системних кабелів. У вибухобезпечних зонах вони вводяться в рівень інтерфейсу за допомогою розподілювача. Від нього нормалізатори сигналів окремо з'єднуються з відповідними платами входу-виходу.

Термінальна плата зменшує високі витрати на монтаж та введення в експлуатацію – завдяки використанню системних кабелів Plug & Play.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити