Назад до огляду

Докладно про переваги

Максимальний вибухозахист для всіх типів вибухонебезпечних зон та газових груп

Допуски Ex і IECEx

Нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають допуск згідно діючих норм.

Всі нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають допуски відповідно до діючих норм ATEX-/IECEx:

  • [Ex ia] – для іскробезпечних ланцюгів у вибухонебезпечних зонах до 0 і 20.
  • Ex n – для встановлення приладів у вибухонебезпечній зоні 2

Додатково наявні відповідні національні допуски, наприклад, UL та ГОСТ.

Значна економія монтажного простору

Порівняння габаритної ширини  

Економія простору до 45 відсотків з MACX Analog Ex

Завдяки ширині корпуса всього 12,5 мм для всіх одно- і двоканальних пристроїв 24 В серія MACX Analog Ex забезпечує можливість економії робочого простору до 45 відсотків у порівнянні з поширеними на ринку нормалізаторами сигналу Ex i.

Функціональна безпека та надійність

SIL-лого  

Всі нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають сертифікати SIL відповідно до МЕК 61508

Phoenix Contact реалізує вимоги функціональної безпеки відповідно до МЕК 61508 у стандартизованому процесі розробки.

Сертифіковані таким чином нормалізатори сигналу MACX Analog Ex підходять для використання в усіх областях з вимогами щодо безпеки до SIL 2 або SIL 3. Для вашої установки це означає максимальну надійність та безпеку.

Додатково запатентовані концепції комутації забезпечують точну передачу сигналів та мінімальне енергоспоживання. Незначне самонагрівання у результаті цього забезпечує тривалий строк експлуатації пристроїв.

Точна передача сигналу при незначному розсіюванні потужності

Самонагрівання на термозображенні  

Незначне самонагрівання забезпечує тривалий термін служби пристроїв

Запатентовані концепції комутації забезпечують мінімальне енергоспоживання. Незначне самонагрівання у результаті цього забезпечує тривалий строк експлуатації приладів.

Висока експлуатаційна безпека

Надійна гальванічна розв'язка входу, виходу та живлення  

Висока надійність експлуатації завдяки гальванічній розв’язці 3 ланцюгів

Всі нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають гальванічну розв’язку входу, виходу та живлення. Завдяки цьому підвищується експлуатаційна безпека установки та ступінь її захисту від перешкод.

Інтелектуальна концепція живлення і діагностики

Живлення через шинний з’єднувач для DIN-рейки  

Модульне шунтування живлення 24 В і діагностичних сигналів

Для живлення нормалізаторів сигналу MACX Analog Ex існує два рішення:

Системне рішення
Під'єднайте напругу живлення 24 В за допомогою шинного роз'єму DIN-рейки. Це спрощує електромонтаж, розширення системи або заміну модулю. При цьому підводьте напругу живлення або напряму через будь-який модуль MACX Analog Ex, або використовуйте для цього модуль живлення та аварійної сигналізації. Останній разом з простою функцією подачі живлення пропонує також резервне живлення з діодною розв'язкою й можливістю сповіщення при несправностях.

Гнучке рішення
Широкий діапазон живлення дозволяє використовувати оснащені таким чином нормалізатори сигналу MACX Analog безпосередньо у будь-якій мережі живлення по всьому світу без додаткового блока живлення.

Зручне конфігурування та спостереження

Системне програмне забезпечення IFS-CONF  

Зручне конфігурування та спостереження

Конфігуруйте сумісні нормалізатори сигналу MACX Analog Ex просто на ПК за допомогою безкоштовного ПЗ.

Ви можете обирати з трьох рішень:

  1. автономне програмне забезпечення ANALOG-CONF;
  2. пакет програмного забезпечення FDT/DTM;
  3. окремі DTM для використання в наявній загальній програмі FDT.

Інтегрована функція моніторингу дозволяє реєструвати актуальні параметри установки. Всі налаштовувані через ПЗ пристрої за бажанням постачаються в попередньо сконфігурованому вигляді.

Проста конфігурація без ПЗ

Конфігурація з DIP-перемикачем  

MACX Analog Ex можна швидко і просто конфігурувати за допомогою DIP-перемикачів.

Конфігуруйте нормалізатори сигналу MACX Analog Ex зовсім просто без ПЗ. Залежно від типу пристрою оберіть різні види конфігурування:

  • Через DIP-перемикач безпосередньо під прозорою кришкою на передній частині приладу.
  • За допомогою блока управління та індикації, який можна встановлювати безпосередньо на сумісні пристрої. Так ви можете копіювати ваші налаштування на інші модулі або спостерігати за технологічними даними прямо у шафі керування..
    У сполученні з окремим кріпленням постачається пульт ручного керування, їх можна використовувати у якості виносного блоку індикації, встановивши на DIN-рейку.

Для зручного монтажу: вставні з'єднувальні клеми

Вставні з'єднувальні клеми  

Вставні з'єднувальні клеми з кодуванням

Нормалізатори сигналу MACX Analog Ex обладнані вставними з'єднувальними клемами. Можна обирати між гвинтовим або пружинним виконанням з технологією Push-in.

Кодування і однозначне маркування забезпечують захист від переплутування полярності та запобігають випадковому помилковому підключенню вже змонтованих з'єднувальних клем.

Додатково у з'єднувальні клеми інтегровані вставні гнізда. До них, наприклад, можна під'єднувати комунікатори HART.

Швидка і безпомилкова прив'язка сигналів

Термінальна плата з нормалізаторами сигналу MACX Analog Ex  

Термінальні плати MACX Analog Ex зі стандартними пристроями для DIN-рейки

Термінальна плата – це компактне рішення для швидкого і безпомилкового під'єднання пристроїв для DIN-рейки серії MACX Analog Ex до входів-виходів систем автоматизації.

За допомогою підготовленої системної кабельної розводки VARIOFACE можна швидко і безпомилково з'єднувати термінальні плати з контролером – Plug & Play.

Таким чином переваги модульних пристроїв для монтажу на DIN-рейці комбінуються зі швидким з'єднанням Plug & Play, а також забезпечується можливість створення універсального рішення для системотехніки.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити