Вибухозахищені (Ex i) нормалізатори сигналу з функціональною безпекою SIL

Надкомпактна передова технологія

Максимальний вибухозахист

Вибухозахищені пристрої MACX Analog Ex відповідають вимогам ATEX та IECEx і повністю пройшли сертифікацію SIL.

Назад до Вибухозахищені (Ex i) нормалізатори сигналу з функціональною безпекою

Категорії

Область пошуку Вибухозахищені (Ex i) нормалізатори сигналу з функціональною безпекою SIL

Показати всі продукти даної категорії

Надкомпактна передова технологія: одно- та двоканальні нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають габаритну ширину лише 12,5 мм та призначені для електричних схем у вибухонебезпечних зонах (Ex i). Ці вироби проходять типові випробування у незалежній випробувальній лабораторії NAMUR згідно зі стандартом NE 95, що підтверджує їхню відповідність суворим вимогам хімічної галузі.

Переваги

  • Універсальне застосування для іскробезпечних схем практично в усіх вибухонебезпечних зонах, а також для всіх груп газів та пилу, завдяки міжнародним пакетам допуску
  • Функціональна безпека та надійність з повною сертифікацією SIL
  • Значна економія простору: габаритна ширина всіх 24-вольтних одно- і двоканальних пристроїв становить лише 12,5 мм
  • Точна та безперешкодна передача сигналу за допомогою запатентованої концепції з безпечною гальванічною розв’язкою та незначним самонагріванням
  • Зручність конфігурування та контролю: за допомогою DIP-перемикача та інтерфейсу оператора або програмного забезпечення для розширення функціональності та моніторингу
  • Прості монтаж і введення в експлуатацію завдяки вставним з’єднувальним клемам, простому конфігуруванню та універсальним системним кабелям для термінальної плати
  • Гнучке енергопостачання: варіанти з широкодіапазонним входом або 24-вольтні варіанти для простої подачі енергії через шинний з’єднувач для DIN-рейки

MACX Analog Ex — максимальний вибухозахист для будь-яких типів вибухонебезпечних зон і груп середовищ

Логотип Ex/IECEx  

Аналогові вибухозахищені нормалізатори сигналу MACX Analog Ex відповідають численним стандартам

У багатьох технологічних установках є зони, в яких можуть виникати вибухонебезпечні середовища. В таких випадках вимірювальні контури та контури керування повинні мати іскробезпечну конструкцію з класом вибухозахисту Ex i.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі MACX Analog Ex на рівні інтерфейсу відділяють іскробезпечні електричні схеми від іскронебезпечних і забезпечують надійне обмеження енергії, що проводиться у вибухонебезпечних зонах. До того ж вони виконують численні завдання з обробки сигналів.

Усі нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають допуск відповідно до чинних стандартів ATEX/IECEx:

  • [Ex ia]: для іскробезпечних схем у вибухонебезпечних зонах до 0 і 20
  • Ex n: для установки приладів у вибухонебезпечній зоні 2

Окрім того, ця продукція відповідає вимогам міжнародних стандартів, наприклад UL і EAC.

Найширший асортимент пристроїв у найкомпактнішому корпусі — огляд продукції MACX Analog Ex

Можливості використання нормалізаторів сигналу MACX Analog Ex  

Можливості використання нормалізаторів сигналу MACX Analog Ex

Вироби серії MACX Analog Ex від Phoenix Contact мають широкий набір функцій та максимально компактну конструкцію. Тут ви знайдете придатні вироби для всіх поширених типів сигналів керування технологічними процесами у вибухонебезпечних зонах:

Аналоговий вхід

Одно- і двоканальні розділювачі живлення вимірювального перетворювача і нормалізатори вхідного сигналу для іскробезпечної роботи 2-проводових передатчиків, 4-проводових вимірювальних перетворювачів і джерел струму.

  • З передачею сигналу за протоколом HART
  • Варіанти з функцією подвоєння сигналів
  • Варіанти з широким діапазоном напруги живлення

Аналоговий вихід

Активні нормалізатори вихідного сигналу для іскробезпечної роботи регулювальних клапанів, електропневматичних перетворювачів та індикаторів.

  • З передачею сигналу за протоколом HART

Температура, потенціометри, граничні значення

  • Настроювані вимірювальні перетворювачі температури для іскробезпечної роботи встановлених резистивних термометрів і датчиків температури
  • Настроювані вимірювальні перетворювачі температури для іскробезпечної роботи термоелементів і низьковольтних джерел живлення
  • Універсальні перетворювачі температури, які можна настроювати, для іскробезпечної роботи резистивних термометрів, датчиків опору, потенціометрів, термоелементів, і низьковольтних джерел живлення; у доповненій комплектації — з безпечним реле граничного значення

Цифровий вхід

Одно- і двоканальні нормалізатори сигналу NAMUR для іскробезпечної роботи безконтактних датчиків і вимикачів.

  • На вибір: з релейним або транзисторним виходом
  • Варіанти з функцією подвоєння сигналів
  • Варіанти з прозорим контролем несправності провідників
  • Варіанти з широким діапазоном напруги живлення

Цифровий вихід

Модулі керування клапанами для іскробезпечної роботи електромагнітних клапанів і пристроїв аварійної сигналізації.

  • Варіанти з живленням від контуру
  • Варіанти з логічним входом і виявленням несправностей лінії

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити