Медіаконвертери для Ethernet

Медіаконвертери для Ethernet

Великі відстані, максимальна стійкість до перешкод

Ідеальні для з'єднання, стійкого до перешкод, і великих відстаней: автономні медіаконвертери для мереж Ethernet.

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Медіаконвертери для Ethernet

Показати всі продукти даної категорії

Підвищте ступінь готовності вашого обладнання за допомогою автономних медіаконвертерів від Phoenix Contact. Залежно від використовуваної технології та швидкості передачі даних дальність дії може сягати 40 км.

Переваги

  • Максимальна надійність навіть в умовах надзвичайного електромагнітного впливу — завдяки передачі даних по оптичним каналам
  • Максимальна дальність передачі на максимальних швидкостях завдяки застосуванню оптоволоконної технології
  • Постійний контроль стану з'єднання завдяки функції Link-Fault-Pass-Through
  • Застосування у вибухонебезпечних зонах — допуск на застосування у зоні 2

Медіаконвертери для систем, що потребують миттєвої обробки даних

Медіаконвертери з DIP-перемикачем  

Медіаконвертери FL MC 2000T з DIP-перемикачем

Пристрої серії FL MC 2000T оснащено схемою перемикання між стандартним режимом Store-and-Forward (передача з проміжним зберіганням) з автоматичним узгодженням та прохідним режимом Pass Through. Це дає змогу скоротити час затримки (очікування) до 835 наносекунд. Тому ці пристрої є ідеальним рішенням для використання в системах з протоколами Ethernet, що потребують миттєвої обробки, наприклад PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT або Sercos lll.

  • Можливість вибору режиму Store-and-Forward або Pass-Through (мінімальне очікування, 835 нс) за допомогою DIP-перемикача
  • Багаторежимний (multi mode) або однорежимний (single mode) скловолоконний кабель
  • Дальність передачі B-FOC (ST®) або SC-Duplex до 9,6 км
  • Резервний діапазон вхідної напруги від 12 до 48 В постійного струму
  • Компактна конструкція, міцний металевий корпус
  • Світлодіодна індикація стану каналу та передачі даних

Медіаконвертери для мереж Ethernet з базовими вимогами

Медіаконвертери класу 1000  

Медіаконвертери для задоволення вимог базового рівня

Медіаконвертери класу 1000 призначені для задоволення вимог базового рівня. Це прості та недорогі вироби для перших кроків з переходу на оптоволоконні технології в промислових мережах Ethernet.

  • Вибір між SC-Duplex і B-FOC (ST) з багатомодовим скловолокном 50/125 мкм
  • Дальність передачі до 9,6 км
  • Проміжна буферизація та автоматичне узгодження
  • Діапазон вхідної напруги від 12 до 48 В постійного струму
  • Компактна конструкція, міцний металевий корпус
  • Світлодіодна індикація стану каналу та передачі даних

 

Повнодуплексний обмін даними лише з одним оптоволоконним кабелем

Медіаконвертери серії FL MC10/100BASE-T/FO…  

Повнодуплексна передача даних по одному оптоволоконному каналу

Медіаконвертери FL MC EF WDM… забезпечують можливість встановлення повнодуплексного оптоволоконного з'єднання за допомогою одного оптичного каналу. Це можливо завдяки технології WDM (Wavelength Division Multiplex). Скористайтеся перевагами:

  • Прийомопередатчик для WDM з довжиною хвилі 1 310/1 550 нм для одночасного прийому і передачі сигналів по одному оптоволоконному каналу
  • Одноволоконне сполучення за допомогою однорежимного скловолоконного кабелю
  • Дальність передачі до 38 км
  • Швидкість передачі 100 Мбіт/с
  • Автоматичний інтерфейс MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) і автоматичне узгодження
  • Функція діагностики LFP (Link Fault Pass-through) і FEF (Far End Fault)
  • Розширений діапазон робочої температури: від -40 до 65 °C

Ці пристрої ідеально підходять для застосування у системах з компонентами, що обертаються, оснащених оптичними контактними кільцями, наприклад у вітросилових установках. Тут вони з'єднують ступицю, що обертається, з гондолою двигуна. Медіаконвертери WDM надають можливість підключення контактних кілець за допомогою одноволоконних кабелів. Їх вартість у кілька разів нижча вартості контактних кілець з кількома волокнами.

Крім того, можна удвічі збільшити пропускну здатність каналу існуючих оптоволоконних систем без прокладання додаткових оптоволоконних кабелів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити