Назад до огляду

Повнодуплексна передача даних по одному оптоволоконному кабелю: нові оптоволоконні медіаконвертери з технологією WDM

Для передачі даних Ethernet через оптоволоконні кабелі, як правило, використовують два оптоволоконних провідника. Нові медіаконвертери Fast-Ethernet відзначаються особливою технологією: для оптичного зв'язку потрібна усього одна оптоволоконна лінія.

Оптична передача з використанням Wavelength Division Multiplex

Технологія WDM  

Двоспрямована передача даних за допомогою технології WDM

WDM – скорочення для Wavelength Division Multiplex (ущільнення з розподілом по довжині хвилі). Цей метод ущільнення використовує обидві довжини хвиль 1 310 нм і 1550 нм.

Таким чином можливі одночасна передача й прийом (двоспрямований) даних через одну одномодову волоконну лінію — і це без обмеження якості і швидкості передачі. Для з'єднання з оптичним волокном використовується два пристрої. пристрій A передає дані на канал TX з 1310 нм, а пристрій B приймає дані з такою ж довжиною хвилі на каналі RX. І те ж саме з довжиною хвилі 1550 нм відбувається у зворотному напрямку. Таким чином можна встановити з'єднання лише між пристроєм А і пристроєм B. Пристрої можна придбати у комплекті (пристрій A і B).

За допомогою технології WDM в існуючих оптоволоконних мережах при використанні двох пар медіаконвертерів WDM ширина смуги частот подвоюється. Для цього вже наявний кабель розділюється на два незалежних мережевих з'єднання. При створенні нових мереж витрати зменшуються, оскільки заощаджуються волоконні кабелі та штекерні з'єднувачі.

Назад угору

Оптична передача з застосуванням WDM в поворотних системах

Для поворотних систем  

Одноволоконні медіаконвертери особливо придатні для застосування в поворотних системах.

Ще одна перевага використання медіаконвертерів з технологією WDM проявляється при їх використанні у системах, що обертаються. Оскільки вперше став можливим недорогий оптоволоконний зв'язок через оптичні обертові передатчики. В системах, що обертаються, наприклад в поворотних машинах або вітросилових установках, стоїть задача з передачі енергії і сигналів між жорстко закріпленою частиною установки та частиною, що обертається. Для передачі даних до сьогодні переважно використовувалися електромеханічні передатчики з контактними кільцями. Але там, де потрібно передавати великі потужності, могли з'являтися електромагнітні перешкоди, що не впливають на оптоволоконні технології.

Медіаконвертери WDM, що працюють лише з однією оптоволоконною лінією, роблять можливим застосування оптичного елемента перетворення крутного моменту. Так звані вузли оптичного обертання (Optical Rotary Joints) не піддаються сильному зношуванню і вже пропонуються багатьма виробниками. У порівнянні з оптичними елементами перетворення крутного моменту з кількома волокнами ціна на пристрої з одним волокном суттєво нижча завдяки більш простій конструкції. Наряду з вітросиловими установками з переваг оптичної обертальної передачі можна мати зиск і для інших застосунків. Так медіаконвертери з технологією WDM застосовуються, наприклад, у радіолокаційних установках, морських привідних системах, поворотних машинах, а також у автомобілебудуванні та пакувальній промисловості.

Назад угору

Резервування за допомогою оптики і міді в системах, що обертаються

Резервний обмін даними  

Резервний обмін даними

Особливо у вітросилових установках важливо забезпечити продуктивну передачу даних між ступицею і гондолою. У такому випадку резервна мережа є перевагою. Для цього використовують незалежні один від одного способи передачі даних.

Стандартна передача даних Ethernet здійснюється за допомогою двох медіаконвертерів WDM. Для оптоволоконної передачі використовується оптичний елемент перетворення крутного моменту з одним волокном, інтегрований у вісь існуючого мідного контактного кільця. На цей спосіб передачі не впливає електромагнітна сумісність, потенціали розділені і обслуговування не потрібне. Резервна система створюється за допомогою розширювачів Ethernet. Для з'єднання SHDSL використовується наявне мідне контактне кільце, а резервне керування гарантується керованим комутатором.

За допомогою нових медіаконвертерів з технологією WDM можна забезпечити недорогу, продуктивну і надійну передачу даних. У сполученні з розширювачами SHDSL від Phoenix Contact, що використовують для зв'язку звичайне мідне з'єднання контактного кільця, створюється орієнтоване на майбутнє рішення для резервної мережі.

Назад угору

Практичні функції діагностики з Link-Management

Функції LFP і FEF  

При розриві мережі: відключення лінії передачі

Медіаконвертери від Phoenix Contact надають велику кількість можливостей діагностики. Так інтегровані функції керування зв'язком LFP (Link Fault Pass Through) і FEF (Far-End Fault) забезпечують постійний контроль з'єднання. Це гарантує високу ступінь готовності обладнання. Зв'язок з оптоволоконним з'єднанням відключається у тому випадку, якщо на мідній стороні медіаконвертера реєструється втрата з'єднання. Медіаконвертер на іншому боці реєструє обрив зв'язку з оптоволоконного боку і також перериває з'єднання свого сегменту звитої пари.

Загальний шлях з'єднання через оптичні лінії таким чином є таким же прозорим, як і при мідному з'єднанні. Обидві сторони мережевого з'єднання можуть відразу ж розпізнати втрату зв'язку і відповідно відреагувати. При наявності резервного з'єднання учасники можуть відразу ж на нього переключитися. Сигналізування функції FEF на медіаконвертерах при втраті зв'язку дозволяє також локалізувати дефектний сегмент.

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Повнодуплексна передача даних по одному оптоволоконному кабелю: нові оптоволоконні медіаконвертери з технологією WDM

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити