Розширювач Ethernet

Розширювач Ethernet

Просте розширення складних мереж IP

Проста розбудова мереж Ethernet через Plug-and-Play та їх діагностика через IP.

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Розширювач Ethernet

Показати всі продукти даної категорії

Поєднуйте за допомогою нових розширювачів Ethernet мережі Ethernet на відстанях до 20 кілометрів простими двожильними кабелями. При цьому можна поєднувати керовані та некеровані розширювачі Ethernet в межах однієї системи. Ця оригінальна комбінація та надзвичайно легке введення в експлуатацію завдяки Plug-and-Play дозволяють через IP рентабельно поєднувати в мережу всіх абонентів та лінії і діагностувати їх.

Переваги

  • Зв'язок через Ethernet на відстані до 20 кілометрів двожильним мідним кабелем
  • Рентабельне поєднання в мережу керованих та некерованих розширювачів Ethernet у складні IP-мережі
  • Додаткова гнучкість завдяки постійній віддаленій діагностиці усіх абонентів та ліній через IP
  • Висока стійкість до відмов завдяки випереджаючому технічному обслуговуванню та змінній системі захисту від перенапруг PLUGTRAB PT-IQ
  • Розширення системи без зворотної дії під час поточної експлуатації з використанням будь-яких двожильних кабелів

Оригінальна розширювальна система Ethernet

Розширювальна система Ethernet  

Поєднуйте керовані та некеровані розширювачі Ethernet в межах однієї системи

Оригінальна комбінація з керованих та некерованих розширювачів ​​Ethernet в межах однієї мережі робить об'єднання абонентів в мережу таким простим і рентабельним, як ніколи раніше.

Розширювальна система ​Ethernet дозволяє розбудовувати структури за схемою «точка-точка»​, лінійні та кільцеві структури на відстанях до ​20 кілометрів. Для поєднання в мережу просто використовуйте наявні двожильні мідні кабелі. Можливе розширення без зворотної дії під час експлуатації.

Система визначає топологію і швидкість передачі даних. При зміні основних умов відбувається автоматична адаптація. При виникненні нештатних ситуацій, наприклад, при збої лінії, виводиться попередження.

Керований розширювач Ethernet

Керований розширювач Ethernet  

Керований розширювач Ethernet спрощує вашу мережу Ethernet і підвищує її рентабельність

За допомогою керованого розширювача Ethernet можна тепер виконувати централізовану діагностику через IP абонентів і ліній. Повідомлення автоматично передаються до центрального пристрою по ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol)​.

Керований розширювач Ethernet виконується у двох варіантах:

  • 4-портовий комутатор Ethernet з двома портами ​DSL для топологій «точка-точка», «лінія» і «кільце», а також для дисплея
  • 1-портовий комутатор Ethernet з одним портом ​DSL для застосувань «точка-точка» та світлодіодів

Обидва пристрої мають змінний повнофункціональний пристрій захисту від перенапруг з превентивним контролем роботи. Це підвищує експлуатаційну надійність системи.

Некерований розширювач Ethernet

Некерований розширювач Ethernet  

Plug-and-Play також для кільцевих структур

Некерований розширювач Ethernet забезпечує можливість простого введення в експлуатацію за допомогою Plug-and-Play. Автоматичне визначення топології та швидкості передачі даних заощаджують час та гроші. Система розширюється без зворотної дії під час експлуатації. На відміну від керованого розширювача, некерований варіант має прозорий протокол для мережі Ethernet. Пристрій не має власної IP-адреси.

Некерований розширювач Ethernet підтримує двоточкову, лінійну та кільцеву топологію.

Повноцінний захист від перенапруги

Захист від перенапруги PLUGTRAB PT-IQ  

Інтелектуальний захист від перенапруги PLUGTRAB PT-IQ заздалегідь попереджає про зниження рівня захисту установки

PLUGTRAB PT-IQ — система випереджальної дії для захисту від перенапруг, розроблена компанією Phoenix Contact.

Перевага для користувача — багаторівневий контроль захисних пристроїв. Це означає, що про відмову буде відомо заздалегідь.

На особливу увагу заслуговує багаторівнева дистанційна сигналізація та сигналізація захисних пристроїв. Так, наприклад, через SNMP можна відсилати наступні повідомлення про події:

  • Робочий ресурс майже вичерпано, рекомендується заміна
  • Перевантаження, необхідна заміна

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Розширювальна система Ethernet

Застосування в системах міського господарства в Бад-Пірмонті

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити