EtherNet/IP™

Відкрита мережа

Відкрита мережа

З'єднайте в одну мережу світ офісу та промисловості: так ви в будь-який час і у будь-якому місці зможете перевірити дані своїх машин.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку EtherNet/IP™

Показати всі продукти даної категорії

Бажаєте створити систему автоматизації, що основана на відомих механізмах? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) – це відкрита промислова система польової шини. Вона специфікується та обслуговується організацією ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). До того ж EtherNet/IP внесено у промислову серію стандартів МЕК 61158.

Переваги

  • Об'єднання в одну мережу офісу та виробництва – завдяки стандартам Ethernet
  • Просте розподілення адрес з відомими механізмами Ethernet, такими як DHCP і BootP
  • Швидке введення у експлуатацію та зручність діагностики завдяки веб-серверам на пристроях EtherNet/IP

EtherNet/IP: відкрита й поширена

Прилади EtherNet/IP  

EtherNet/IP: відкрита й поширена система польової шини

Покладіться на відкриту й поширену в усьому світі систему польової шини: використовуючи EtherNet/IP, ви користуєтеся промисловим протоколом CIP (Common Industrial Protocol) у класичній мережі Ethernet.

Для вас це означає:

  • Сумісність з раніше використовуваним апаратним забезпеченням Ethernet гарантовано.
  • Ви маєте доступ до всіх даних рівня пристрою, навіть через Інтернет – завдяки використанню Ethernet і протоколів TCP/IP, а також UDP/IP.
  • EtherNet/IP підходить також для великих обсягів даних завдяки високій швидкості передачі даних 10/100 Мбіт/с (можливе комбінування).
  • Передача даних здійснюється як циклічно, так і ациклічно.
  • EtherNet/IP використовує модель Producer/Consumer.

EtherNet/IP: компоненти входу-виходу для будь-якого випадку застосування

Станція Inline індивідуальної збірки  

Різноманітні входи-виходи для EtherNet/IP

Модульність
Наші пристрої сполучення шини для EtherNet/IP забезпечують роботу модульних станцій входу-виходу у шафі керування або польових умовах. Архітектура: пристрій сполучення польової шини є веденим пристроєм в мережі EtherNet/IP і головним на локальній шині.
Максимальна гнучкість: набір для автоматизації Inline Modular дозволяє змінювати форму залежно від функції. Створюйте входи-виходи залежно від потреб і заощаджуйте місце у шафі керування.
Модульність у польових умовах: пристрої входу-виходу серії Fieldline Modular спеціально призначені для встановлення в польових умовах. Різні функції для задоволення ваших потреб.

Блочна конструкція
Надзвичайна міцність: пристрої серії Axioline E блочної конструкції для EtherNet/IP з різними варіантами корпусу та великою кількістю різноманітних функцій забезпечують можливість створення індивідуального рішення.
Поруч з поширеними цифровими функціями система зв'язку IO-Link і тут надає найбільшу гнучкість.

Мережеві ізолятори для EtherNet/IP

Мережеві ізолятори для EtherNet/IP  

Мережеві ізолятори для EtherNet/IP

Наші ізолятори використовуються для гальванічної розв’язки до 4 кВ у мережах Ethernet на основі мідних провідників. Так захищаються пристрої Ethernet та інтерфейси. Це суттєво підвищує стійкість до перешкод, що виникають під пливом промислових навантажень.

  • Пристрої відповідають вимогам для використання в залізничній галузі за EN 50155 і EN 50121.

Комутатори EtherNet/IP™ для мінімізації інформаційного навантаження

Комутатори Industrial Ethernet для EtherNet/IP  

Комутатори Industrial Ethernet для мереж EtherNet/IP™

Для оптимальної підтримки EtherNet/IP™ наші комутатори Industrial Ethernet оснащені функціями багатоканальної фільтрації та запиту. За допомогою протоколу керування групами Інтернету (IGMP) потоки даних спрямовуються лише тим учасникам мережі, яким вони потрібні. Таким чином зайвий обмін даними так знижується, що це дозволяє звести до мінімуму навантаження мережі й досягти високого рівня експлуатаційної готовності. Керовані комутатори серії 7000 підтримують як функцію відстеження трафіку IGMP Snooping, так і функцію захисту від зайвого обміну даними IGMP Querier.

Крім того, в комутатори інтегрований механізм резервування Device Level Ring (DLR) для мережі EtherNet/IP™.  З ними досягається максимальна експлуатаційна готовність обладнання завдяки перемиканню менше ніж за 3 мс при виході з ладу засобів та інтеграції пристроїв, що не підтримують DLR, у кільце DLR.

Проста конфігурація і діагностика комутаторів серії FL SWITCH 7000 безпосередньо в системі керування завдяки підтримці протоколу Common Industrial Protocol (CIP).


Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити