Назад до огляду

Докладно про переваги

Безпосередній доступ до виміряних значень

Вимірювальні прилади EMpro з підсвічуваним дисплеєм  

Доступ до потрібних виміряних значень натисканням кнопки

Ви можете швидко аналізувати параметри установок безпосередньо на місці. Для виведення на дисплей потрібних виміряних значень достатньо просто натиснути кнопку.

До ваших послуг зручний веб-сервер для безпосереднього отримання виміряних значень з центрального поста керування.

Просте конфігурування приладів

Знімок екрана: веб-сервер  

Конфігурування за допомогою екранних інструкцій через веб-сервер

Вимірювальні прилади EMpro можна конфігурувати, виконуючи екранні інструкції для оператора, безпосередньо на місці або (якщо прилад підключено до мережі Ethernet) на ПК за допомогою інтегрованого веб-сервера.

Гнучкі можливості підключення до мереж

Системи польових шин

Проста інтеграція в мережі

Комунікаційні модулі вможливлюють просту інтеграцію вимірювальних приладів EMpro у мережеві інфраструктури та системи польової шини. Завдяки цьому виміряні значення доступні для подальшої обробки на центральних постах керування.

Комунікаційні інтерфейси для EMpro:

  • Ethernet з інтегрованим веб-сервером
  • шлюз RS-485/Ethernet із веб-сервером
  • RS-485, JBUS і Modbus-RTU
  • Profibus DP (1,5 Мбіт/с або 12 Мбіт/с)

Надійний захист інвестицій

Модулі EMpro  

Надійний захист інвестицій завдяки модульній конструкції

Функціональні та комунікаційні модулі забезпечують гнучкість використання та можливість розширення функцій вимірювальних приладів EMpro в будь-який час. Можливості вимірювальних приладів легко розширюються відповідно до потреб, що змінюються. 
Іншими словами, це впевненість у завтрашньому дні та надійний захист інвестицій.

Модулі розширення EMpro:

  • цифрові входи та виходи
  • аналогові виходи
  • комунікаційні інтерфейси
  • модулі пам’яті для результатів вимірювань

Назад до огляду
Докладніше

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити