Пристрої для вимірювання електроенергії

Вимірювання, контроль і комунікація

Вимірювання, контроль і комунікація

Ефективне керування енергоспоживанням — мережеві вимірювальні прилади EMpro надають вам можливість реєструвати та контролювати електричні параметри установок.

Назад до Вимірювання енергії та енергоефективність

Категорії

Область пошуку Пристрої для вимірювання електроенергії

Показати всі продукти даної категорії

Вимірювальні пристрої Phoenix Contact EMpro — ідеальне рішення для керування енергоспоживанням: розширення можливостей з використанням комунікаційних і функціональних модулів залежно від потреб. Упевнено плануйте і інвестуйте в майбутнє.

Переваги

  • Простий доступ до виміряних значень — натисканням кнопки безпосередньо на приладі або з центрального комп’ютера керування
  • Зручне конфігурування — на місці експлуатації або через інтегрований веб-сервер
  • Проста інтеграція в мережеву інфраструктуру завдяки гнучким можливостям підключення
  • Високий рівень безпеки планування і інвестицій завдяки розширенню можливостей за допомогою додаткових функціональних і комунікаційних модулів
  • Джерела витрат: точна реєстрація даних енергоспоживання за допомогою лічильників енергії, затверджених згідно MID

Реєстрація та передача даних щодо енергоспоживання відповідно до центрів витрат

Лічильник енергії MID  

Лічильник енергії MID

Нові лічильники енергії MID використовуються для обліку витрат. Лічильники реєструють найважливіші параметри електроенергії та передають їх через поширені інтерфейси до систем керування вищого рівня.

Основні характеристики:

  • Відповідність MID згідно зі стандартом EN 50470
  • Вимірювання струму, напруги, потужності та енергії
  • Безпосереднє вимірювання струму до 80 А без трансформатора струму або вимірювання через трансформатор струму
  • Обмін даними через Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus або імпульси S0
  • Вбудований інтерфейс Ethernet

Вимірювальні прилади для керування енергоспоживанням

EMpro — пристрої для вимірювання електроенергії  

Вимірювальні прилади EMpro для керування енергоспоживанням

Компанія Phoenix Contact пропонує широкий вибір пристроїв для вимірювання електроенергії для будь-яких потреб.

Спеціаліст з обміну даними: EEM-MA600

  • Для виконання будь-яких завдань із вимірювання в системах живлення з напругою до 700 В змінного струму
  • Розширення можливостей з використанням комунікаційних та функціональних модулів
  • Віддалений доступ через веб-сервер

Універсальний варіант для установки на передню панель: EEM-MA400

  • Для виконання стандартних завдань із вимірювання в системах живлення з напругою до 500 В змінного струму
  • Можливість розширення за допомогою модуля RS-485

Компактний прилад для встановлення на DIN-рейку: EEM-MA250

  • Для виконання завдань із вимірювання безпосередньо в невеликих розподільних шафах обладнання

Компактний прилад базового рівня для систем розподілу: EEM-MA200

  • Для виконання простих завдань із вимірювання (місцевий аналіз виміряних значень).

Які переваги надає реєстрація параметрів електроенергії?

Енергоефективність  

Виявлення можливостей заощадження енергії та зменшення витрат на енергію.

Постійний контроль потоків енергії є основою для системи цілеспрямованого керування енергоспоживанням.

Доступ до повної інформації про електричні параметри обладнання гарантує вам такі переваги:

  • Зменшення витрат на енергію завдяки виявленню можливостей заощадження.
  • Оптимізація завантаження установок завдяки інтелектуальній комутації компонентів, рівномірному розподілу навантаження на мережу та зменшенню вищих гармонік.
  • Зменшення пікових навантажень завдяки розрахунку тенденцій і керуванню навантаженнями.
  • Захист виробничих процесів і мінімізація простоїв завдяки безперервному контролю параметрів установок.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Збір даних про енергоспоживання

Вимірювання, контроль і протоколювання

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити