Корпуси електронного обладнання

Корпуси електронного обладнання

Корпуси на будь-який випадок

Багатий вибір корпусів для електронного обладнання дає змогу знаходити потрібні рішення для ваших пристроїв.

Назад до Продукція

Категорії

  • Корпуси для встановлення на DIN-рейку
    Корпуси для встановлення на DIN-рейку

    Від базових і багатофункціональних корпусів до виробів для комп’ютерів Raspberry Pi: наші корпуси для встановлення на DIN-рейку пропонують оптимальне рішення для вашого електронного обладнання.

  • Польові корпуси
    Польові корпуси

    Корпуси електронного обладнання із захистом IP — це ідеальні рішення для польових застосувань.

Область пошуку Корпуси електронного обладнання

Показати всі продукти даної категорії

Багатий вибір форм, кольорів і функцій — головний принцип формування асортименту корпусів електронного обладнання Phoenix Contact. Для монтажу на стіну або на DIN-рейку, сірого або блакитного кольору, з меншою або більшою габаритною шириною — ви завжди знайдете саме той корпус, який оптимально підійде для вашої електроніки.

Переваги:

  • Оптимальне комплектування приладу завдяки багатому асортименту корпусів і технологій з’єднання
  • Швидкий і простий монтаж за допомогою шинної системи, яку можна придбати додатково
  • Гнучкі можливості з точки зору функціональності та дизайну — широкий асортимент корпусів різних кольорів
  • Необмежені можливості індивідуалізації — на весь асортимент можна наносити маркування та в інші способи обробляти їх відповідно до потреб замовника
  • Індивідуальні нові розробки для ваших пристроїв

Корпуси для монтажної рейки

Корпуси для монтажної рейки  

Корпуси для монтажної рейки

Повна гнучкість у виборі форми, кольору та функцій: корпуси для встановлення на DIN-рейку — це найкраща оболонка для ваших електронних компонентів. Вони захищають вбудовані друковані плати, легко встановлюються на DIN-рейку та обладнані оптимальним набором інтерфейсів для передачі сигналів, даних і живлення.

Польові корпуси

Польові корпуси  

Польові корпуси

Стаціонарні пристрої індикації, мобільні панелі оператора чи вбудовані системи — польові корпуси від Phoenix Contact із високим ступенем захисту підходять для численних варіантів застосування у сферах автоматизації будівель, промислової автоматизації та автоматизації процесів.

Компоненти ЛМІ та аксесуари

Компоненти ЛМІ та аксесуари  

Компоненти ЛМІ та аксесуари

Для виробничих процесів із високим рівнем автоматизації потрібні зручні в користуванні інтерфейси для взаємодії людини з машиною. Дисплеї, плівкові клавіатури та світловоди розширяють корпуси електронного обладнання до рівня функціональних елементів індикації та керування. За допомогою адаптерів їх можна просто встановлювати на стандартні DIN-рейки.

 

Корпуси електронного обладнання на замовлення

Корпуси електронного обладнання на замовлення  

Корпуси електронного обладнання на замовлення

Ми виготовляємо для вас індивідуальні корпуси з взаємно узгодженими з’єднувальними технологіями з гвинтовими та пружинними з'єднаннями. Ми пропонуємо вам професійну підтримку — від модифікації стандартного профілю до повністю нової розробки.

  • Гнучкі варіанти: кольори, друк, написи
  • Індивідуальний підхід з урахуванням ваших вимог

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Корпус електронного обладнання

Сервіс


Компетентність та навіть більше

Відкрийте для себе наш світ з’єднувачів та корпусів електронного обладнання.

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2018 року

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Конфігуратори

Виконуйте індивідуальне конфігурування продукції та рішень за власним бажанням.

Конфігуратори від Phoenix Contact
До конфігураторів

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити