Корпуси EVO

Корпуси EVO

Незрівнянна гнучкість

З’єднувачі HEAVYCON EVO блокуються одним рухом руки — завдяки поворотному байонетному замку.

Назад до Корпус

Категорії

Область пошуку Корпуси EVO

Показати всі продукти даної категорії

Розроблені нами промислові з’єднувачі HEAVYCON EVO — інноваційне та водночас економічне рішення для багатьох сфер застосування. Унікальний поворотний кабельний ввід із байонетним замком дозволяє на 70 % зменшити складські витрати.

Переваги

  • Безпека й надійність експлуатації: корпуси відзначаються ударостійкістю до IK09 і відповідають ступеню захисту IP66 (пластмаса), а також IP66/IP67 (метал)
  • Вільний вибір компонентів, адже HEAVYCON EVO можна комбінувати з будь-якими стандартизованими алюмінієвими корпусами, доступними на ринку
  • Простота у використанні: визначайте напрямок відводу кабелю безпосередньо на місці монтажу
  • Зменшення складських витрат завдяки зменшенню розмаїття продукції, адже один корпус заміняє собою вісім традиційних сальникових корпусів
  • Надійність навіть у сферах із високим навантаженням завдяки використанню металевих корпусів

З’єднувачі EVO з пластмаси

Якісне пластмасове виконання

Надійність: пластмасові з’єднувачі EVO

З’єднувачі HEAVYCON EVO з надміцної пластмаси не поступаються міцністю важким металевим з’єднувачам: ступінь захисту до IP66 і стійкість до ударів до IK09.

Додаткові електричні та механічні випробування підтверджують, що з’єднувачі HEAVYCON EVO ідеально підходять для стандартних сфер застосування, наприклад, у класичному машинобудуванні.

Інші сфери застосування пластмасових з’єднувачів HEAVYCON EVO:

  • Машинобудування
  • Суднобудування
  • Вітропарки
  • Парки атракціонів
  • Будівельна техніка
  • Виробничі лінії

З’єднувачі EVO з металу

Металеві HEAVYCON EVO  

Комплексний захист: металеві з’єднувачі EVO

В окремих галузях промисловості діють особливо суворі вимоги. Наприклад, слід передбачати захист сигналів і даних, що передаються, від електромагнітних перешкод. Металеві корпуси HEAVYCON EVO є економічно вигідним рішенням для таких сфер застосування.

Металеві з’єднувачі також мають поворотний відвід кабелю і не лише захищені від електромагнітних перешкод, але й мають усі переваги пластмасових з’єднувачів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації 3D

Сервіс

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

Нова проста система для багатьох застосувань.


Промисловий з’єднувач HEAVYCON EVO

Дізнайтеся про те, як просто використовувати з’єднувач.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити