Драйвери та інтерфейси

Гнучкі можливості інтеграції

Гнучкі можливості інтеграції

У нас є відповідні інтерфейсні рішення для різних практичних задач.

Назад до Програмне забезпечення

Категорії

Область пошуку Драйвери та інтерфейси

Показати всі продукти даної категорії

Потрібно підключити систему автоматизації або компоненти вводу/виводу до інших систем? До ваших послуг інтерфейси та драйвери, деякі з яких надаються безкоштовно.

Переваги

  • Гнучка інтеграція в різноманітні системи вищого рівня за допомогою стандартизованого інтерфейсу
  • Простий обмін даними з пристроями входу/виходу із програми мовою високого рівня за допомогою інтерфейсу драйвера C#
  • Надійний обмін даними також і в розподілених мережах за межами брандмауера за допомогою OPC UA

Інтерфейс OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) — це новий протокол обміну даними, що об'єднує в новому стандарті всі функції OPC Classic. Це дозволяє обходити існуючі обмеження класичної технології. Використання стандартизованого протоколу на основі TCP/IP забезпечує просту взаємодію з іншими операційними системами. Передбачена можливість адаптації брандмауерів до обміну даними з зоною UA. Необхідний рівень безпеки досягається за рахунок автентифікації з використанням сертифікатів. Простір імен OPC UA передає при цьому не лише варіанти, а також і інформацію про тип та структуру, для максимальної оптимізації процесів розробки.

Програмне забезпечення сервера PC WORX UA  

Сервер PC WORX UA

Сервер OPC UA для контролерів

Сервер PC WORX UA розрахований також і на роботу з великими системами, що нараховують до 200 контролерів. Сумісні з UA клієнти дозволяють здійснювати обмін тисячами точок даних. Концепція захисту на основі сертифікатів захищає від несанкціонованого доступу, маніпуляцій та помилок керування. Відповідний конфігуратор при цьому не лише визначає контролери, але й забезпечує підтримку користувача при створенні та розподілі сертифікатів. Діагностичні сторінки відображають внутрішні стани обміну даними, що дозволяє легко і ефективно знаходити помилкові конфігурації та обриви зв'язку.

Інтерфейси OPC Classic

OPC Foundation  

Всесвітній стандарт: OPC

Компанія Phoenix Contact пропонує різноманітні сервери OPC для різних лінійок пристроїв та сфер застосування. Стандарт OPC інтегрований в усьому світі у численні програмні інструменти і використовується для різноманітних застосувань. За допомогою серверів OPC ви можете з будь-якої системи керування або системи управління ресурсами, системи керування якістю та збору даних отримувати доступ до інформації пристроїв та контролерів. 

Програмне забезпечення AX OPC-Server  

AX OPC-Server

Сервер OPC для контролерів, програмованих з використанням PC WORX

За допомогою сервера AX OPC ви можете отримувати доступ до всіх змінних контролера на основі PC WORX, відміченого для обміну OPC. Імена OPC автоматично синхронізуються з іменами змінних в поточному проекті. Сервер AX OPC підтримує всі контролери, програмовані на PC WORX. 

Функції синхронізації для автоматичного перемикання резервних контролерів інтегровані для використання у рішеннях, що повинні мати високий ступінь готовності.

Програмне забезпечення FL SNMP OPC SERVER  

FL SNMP OPC SERVER

Сервер OPC для інфраструктурних пристроїв Ethernet (комутатори та інші SNMP-сумісні пристрої)

У наш час практично всі компоненти інфраструктури конфігуруються та контролюються за допомогою протоколу SNMP. Тому швидка діагностика тут дуже важлива. FL SNMP OPC SERVER від Phoenix Contact дає змогу інтегрувати ці компоненти в системи візуалізації вищого рівня, які працюють на основі технології OPC. Сервер OPC має інтегрований браузер MIB (Management Information Base), за допомогою якого можна вибирати значення для візуалізації.

Програмне забезпечення AX ODP-Server  

AX ODP-Server

Сервер OPC для віддалених станцій

ODP (Open Data Port) — це протокол дистанційного контролю, що інтегрує, наприклад, контролери за допомогою бібліотеки блоків Resy+ або самостійного SMS-реле від компанії Phoenix Contact у систему керування. Протокол ODP підтримує обмін даними через Ethernet, модеми та служби передачі даних GPRS.

У разі переривання зв’язку дані зберігаються та надсилаються пізніше повторно з позначкою часу. AX ODP-Server перетворює при цьому інформаційне повідомлення в простір імен OPC. Це робить можливим пошук даних через OPC і просту інтеграцію в будь-які системи керування, сумісні з OPC.

Драйвер C# для пристроїв входу/виходу на основі Ethernet та підключеннями INTERBUS

HFI та DDI  

Інтерфейс драйвера HFI з бібліотекою класів C#.

Потрібний доступ до пристроїв входу/виходу Phoenix Contact з програм, написаних мовою високого рівня? До ваших послуг безкоштовний інтерфейс драйвера HFI (High Level Language Fieldbus Interface) для операційних систем Windows із середовищем .NET.

Інтерфейс драйвера HFI пропонує просту бібліотеку класів C#. За ії допомогою реєструються зміни сигналів. Ці сигнали можуть зчитуватися та виводитися через INTERBUS модулями підключення до ПК або сумісними з Ethernet станціями входу/виходу Inline, Axioline або Fieldline.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити