Розподілювачі та адаптери

Розподілювачі та адаптери

Гнучке кабельне з’єднання

Максимум можливостей для розподілу сигналів або адаптування різних інтерфейсів.

Назад до Кабелі для датчиків/виконавчих пристроїв

Категорії

Область пошуку Розподілювачі та адаптери

Показати всі продукти даної категорії

Адаптери та розподілювачі дозволяють створити кабельне з’єднання відповідно до ваших вимог. Ми пропонуємо багатий вибір виробів для різних комутаційних схем і типів: від Snap-in та М8 до М12. Ми також готові до створення індивідуальних рішень за запитом замовника.

Переваги

  • Потенціал економії за рахунок розподілу і об’єднання сигналів
  • Економія місця — компактний електромонтаж завдяки багатополюсним варіантам
  • Розподілювач з екрануванням на 360° для надійної передачі та розподілу сигналів
  • Гнучка інтеграція нових пристроїв завдяки використанню адаптерів та розподілювача
  • Менша кількість інтерфейсів завдяки розподілювачу з опресованим провідником
  • За запитом можливе виконання індивідуальних розподілювачів із довжиною провідника відповідно до побажань клієнта

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Кабелі для датчиків/виконавчих елементів

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити