Блоки розгалужувачів

Блоки розгалужувачів з технологією з’єднання Push-in

Готові до підключення блоки розгалужувачів

Застосування блоків розгалужувачів з технологією Push-in дозволяє заощаджувати час та простір під час розподілу потенціалів.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Блоки розгалужувачів

Показати всі продукти даної категорії

Блоки розгалужувачів PTFIX із технологією з’єднання Push-in постачаються готовими до під’єднання з різною кількістю полюсів, для різних варіантів монтажу та в різних кольорових варіантах. Вони відразу готові до використання, а також їх можна як завгодно доповнювати. Таким чином PTFIX забезпечує гнучкий та економічний розподіл струму навантаження та струму керування. Розпакувати, під’єднати — готово!

Переваги

  • Готові до використання блоки для швидкого монтажу без необхідності ручного встановлення клем дозволяють заощадити до 80 % часу
  • Гнучка розбудова у вашій системі завдяки різним варіантам монтажу: монтаж на DIN-рейку, безпосередній монтаж або приклеювання
  • Швидке підключення попередньо підготовлених і жорстких провідників без інструменту завдяки технології з'єднання Push-in
  • Економія до 50 % місця на DIN-рейці завдяки поперечному монтажу
  • Інтуїтивно зрозумілий і безпечний монтаж завдяки кольоровому кодуванню проводів і точок з’єднання за допомогою одинадцяти кольорів
  • Встановлення в ряд без збільшення монтажної довжини та гнучке розширення потенціалів за допомогою стандартних вставних перемичок
  • Сумісність з усіма поширеними типам тестерів

Готові до використання блоки розгалужувачів Push-in PTFIX: розпакувати, під’єднати — готово!

Готові до підключення блоки розгалужувачів з технологією Push-in дозволяють виконувати простий та швидкий розподіл потенціалів  

Простий і швидкий розподіл потенціалів за допомогою готових до підключення блоків розгалужувачів із технологією Push-in

Готові до підключення блоки дозволяють швидко виконати монтаж без необхідності ручного встановлення клем і заощадити до 80 % часу.

Для інтуїтивно зрозумілого та надійного монтажу блоки розгалужувачів і блоки подачі живлення з 6, 12 і 18 точками підключення можна придбати в одинадцяти кольорових варіантах.

Клеми для збору потенціалів

Компактні клеми розділення потенціалів  

Компактні клеми розділення потенціалів

Компактна клема для розподілення потенціалів відкриває вам безліч можливостей застосування:

  • підведення живлення 35 мм² через перевірене гвинтове з’єднання, що не потребує технічного обслуговування,
  • у поєднанні з електромонтажем 10 відводів без використання інструментів за допомогою простої та швидкої технології з’єднання Push-in.

Компактні клеми розділення потенціалів

Простота розподілу потенціалів і підведення живлення  

Простота розподілу потенціалів і підведення живлення

Клеми PTRVB ...-PV дають змогу розподіляти потенціали між максимум 32 контактами. За допомогою вставних перемичок, що їх можна встановлювати на місці монтажу, ці клеми перетворюються на блоки розгалужувачів потенціалів. Для подачі струму до 37 А через провідники з перерізом до 6 мм² використовуйте розподілювачі потенціалів PTRVB …-FI. Для однозначного кодування потенціалів можна придбати різні варіанти, наприклад сині й червоні.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити