Блоки розгалужувачів

Готові до під’єднання блоки розгалужувачів та підключення пристроїв

Повністю готові до під’єднання та використання

Застосування блоків розгалужувачів із гвинтовим з’єднанням дозволяє вам заощадити місце та час під час виконання розподілу потенціалів.

Назад до Гвинтове з’єднання

Категорії

Область пошуку Блоки розгалужувачів

Показати всі продукти даної категорії

Блоки розгалужувачів із гвинтовою технологією з’єднання постачаються готовими до під’єднання з різною кількістю полюсів і з різними діапазонами поперечного перерізу провідників. Вони відразу готові до застосування та забезпечують гнучкий та економічний розподіл струму навантаження та струму керування. Розпакувати, під’єднати — готово!

Переваги

  • Економія місця завдяки компактній конструкції та безпосередньому монтажу за допомогою передбачених кріпильних отворів
  • Готові до використання блоки для швидкого монтажу без необхідності ручного встановлення клем дозволяють заощадити до 80 % часу
  • Економія часу та місця завдяки багатопроводовому з’єднанню: два проводи однакового перерізу надійно з’єднані в затискних елементах.
  • Підключення проводу, що не потребує технічного обслуговування завдяки технології Reakdyn: не потрібно підтягувати клемні гвинти.
  • Зручний огляд завдяки маркуванню всіх клемних контактів

Широкий асортимент

Блоки розгалужувачів з гвинтовим зєднанням та блоки підключення пристроїв  

Блоки розгалужувачів з гвинтовим з'єднанням та блоки підключення пристроїв

Лінійка продукції блоків підключення із гвинтовим з’єднанням доступна до номінального перерізу 35 мм² і 125 A для безпосереднього монтажу з різною кількістю полюсів. Блоки підключення пристроїв та розгалужувачів однозначно і наочно позначуються за допомогою матеріалів для маркування.

Готові до використання блоки розгалужувачів Push-in PTFIX

Готові до підключення блоки розгалужувачів з технологією Push-in дозволяють виконувати простий та швидкий розподіл потенціалів  

Простий і швидкий розподіл потенціалів за допомогою готових до підключення блоків розгалужувачів із технологією Push-in

Готові до підключення блоки дозволяють швидко виконати монтаж без необхідності ручного встановлення клем і заощадити до 80 % часу.

Для інтуїтивно зрозумілого та надійного монтажу блоки розгалужувачів і блоки подачі живлення з 6, 12 і 18 точками підключення можна придбати в одинадцяти кольорових варіантах.

Додаткову інформацію про блоки розгалужувачів із технологією з’єднання Push-in наведено в категорії «Клемні блоки, технологія з’єднання Push-in»

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити