Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем

Безпечне розмикання

Безпечне розмикання

Швидко та просто локалізуйте несправності та проводьте інспекційні роботи на знеструмлених електричних колах.

Назад до Швидке підключення

Категорії

Область пошуку Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем

Показати всі продукти даної категорії

У різних сферах застосування потрібні клеми з різними роз’єднувальними елементами. Компанія Phoenix Contact пропонує роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем, розраховані на струм до 31 А та номінальну напругу до 1000 В.

Переваги

  • Зручне розмикання електричних схем за допомогою важільних ножових розмикачів, штекерів-роз’єднувачів або поворотних контактів
  • Зручне вимірювання струму завдяки можливості контролю перед точкою розриву та після неї
  • Зручне керування завдяки фіксації роз’єднувального важеля в кінцевих положеннях
  • Безпомилкова ідентифікація точки розриву завдяки кольоровому виділенню
  • Індивідуальне комплектування роз’єднувальними елементами, штекерними тримачами запобіжника, штекерами з вбудованими елементами та прохідними з’єднувачами

Клеми з ножовим розмикачем

Клеми з ножовим розмикачем  

Клеми з ножовим розмикачем

Найважливіші особливості клем із ножовим розмикачем — компактність і простота використання. Положення ножового розмикача можна змінювати за допомогою звичайної викрутки.

Додаткові елементи для блокування перемикання гарантують безпеку. Можливий контроль з обох боків місця роз’єднання.

Базові роз’єднувальні клеми

Базові роз’єднувальні клеми  

Базові роз’єднувальні клеми

Базові роз’єднувальні клеми — стандартні вироби з універсальною зоною для встановлення роз’єднувальних елементів. До них можна підключати різноманітні вставні модулі для вбудування елементів, запобіжники, штекери-роз’єднувачі або прохідні з’єднувачі.

Штекерний тримач запобіжника

Штекерний тримач запобіжника  

Штекерний тримач запобіжника

У разі розміщення в шаховому порядку штекерні тримачі запобіжника підходять до клем із розмикачем, що мають крок 5,2 мм. Вони використовуються для захисту від короткого замикання та перевантаження.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити