Система лазерного маркування

Система лазерного маркування

Універсальність, швидкість, простота

Настільний лазерний маркувальник TOPMARK LASER — найшвидший у своєму класі.

Назад до Системи друку та нанесення написів

Категорії

Область пошуку Система лазерного маркування

Показати всі продукти даної категорії

TOPMARK NEO встановлює нові стандарти у сфері безпосереднього лазерного маркування. Інноваційна система нанесення максимально швидко створює маркування, що відповідає найвищим вимогам. TOPMARK NEO обробляє більше ніж 650 різних матеріалів — це найбільший асортимент продукції для лазерного друку на ринку для маркування клем, провідників, кабелів та пристроїв. Завдяки численним інтелектуальним функціям керування стає таким простим та інтуїтивно зрозумілим, що для успішного використання не потрібні глибокі знання.

Переваги

  • Просте керування завдяки встановленому програмному забезпеченню та безпосередньому імпорту даних, і навіть зображень для маркування
  • Запобігання помилкам завдяки автоматичному розпізнаванню матеріалів та попередньо встановленим параметрам лазера
  • Короткий час виконання завдяки високій швидкості нанесення маркування та функції розвантаження та завантаження матеріалів у штабелі
  • Правильне маркування для кожного застосування завдяки широкому асортименту матеріалів
  • Знайома структура меню на ергономічному дисплеї завдяки стандартному програмному забезпеченню на всіх системах друку Phoenix Contact

Інноваційна технологія для найвищих вимог

Лазерний маркувальний пристрій та матеріали  

Безпосереднє нанесення позначень лазерним пристроєм TOPMARK NEO

Завдяки унікальній технології обробки матеріалу та інтеграції в ПО для планування та маркування PROJECT complete пристрій TOPMARK NEO є найшвидшим настільним лазерним маркувальником у своєму класі зі швидкістю маркування більше ніж 250 табличок на хвилину. 

  • Базується на імпульсній лазерній технології на базі ітербієвого волокна
  • Чималий спектр матеріалів — алюміній, сталь, пластмаса та плівка  
  • Безпосереднє нанесення маркування лазером не передбачає використання чорнила, порошку або фарбувальної стрічки
  • Довготривале маркування шляхом гравірування, нанесення покриття та карбонізації
  • Висока якість: можливість нанесення штрих-кодів, роздільна здатність 500 dpi

Багатий вибір матеріалів для усіх застосувань

Маркувальний матеріал для TOPMARK NEO  

Маркувальний матеріал для TOPMARK NEO

В асортименті понад 650 маркувальних матеріалів для TOPMARK NEO з високоякісної сталі, алюмінію, ABS, поліакрилу і полікарбонату.

Для нанесення маркування на матеріали з високоякісної сталі існує дві опції: при перенесенні матеріалу лазер гравірує маркування. У разі нанесення покриття барвник накладається на матеріал, а його поверхня залишається рівною. Під час карбонізації відбувається потемніння матеріалу. Цей варіант застосовується для світлих матеріалів.

  • Для всіх матеріалів лінійки продукції UCT
  • Автоматизована обробка матеріалу: TOPMARK NEO автоматично розпізнає листи матеріалу, що подається
  • Швидке й ефективне маркування — без тривалої настройки параметрів

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити