Діодні модулі

Розвязка з QUINT DIODE

Повне резервування

Проста розв’язка паралельних джерел електричного живлення забезпечує високу експлуатаційну готовність.

Назад до Резервні модулі

Категорії

  • Список продукції: QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Діодні модулі QUINT DIODE забезпечують резервування енергопостачання до споживача й підвищують експлуатаційну готовність установок, в тому числі у важких умовах навколишнього середовища.

  • Список виробів: TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Резервні модулі серії TRIO DIODE здійснюють постійний контроль резервування вихідної напруги на рівні резервного модулю.

  • Список продукції: STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    Тонкі діодні модулі STEP / UNO DIODE розділяють паралельно підключені лінії електричного живлення та забезпечують стовідсоткове резервування.

Область пошуку Діодні модулі

Показати всі продукти даної категорії

Діодні модулі розділяють паралельно підключені лінії електричного живлення. Завдяки цьому короткі замикання жодним чином
не загрожують споживачам. На виході одного з блоків живлення або проводів між блоком живлення та діодом —
діодні модулі забезпечують абсолютну надійність електричного живлення.

Переваги

  • QUINT DIODE — повне резервування завдяки резервному електромонтажу до споживача з двома плюсовими вихідними клемами
  • Міцна конструкція — модуль QUINT DIODE для вибухонебезпечних середовищ та інших жорстких умов експлуатації
  • Контроль правильності електромонтажу: модуль TRIO DIODE контролює з’єднання від джерела живлення до діода
  • Швидкий і простий монтаж модуля TRIO DIODE за допомогою технології з’єднання Push-in
  • Компактний монтаж на DIN-рейку: габаритна ширина модуля STEP DIODE лише 18 мм

TRIO DIODE — резервні модулі для розв’язки та контролю

TRIO DIODE для розвязки та контролю  

Розв'язка та контроль з TRIO DIODE

Резервні модулі TRIO DIODE контролюють вихідну напругу електричного живлення, а також електромонтаж до модуля розв'язки.

Таким чином через безпотенційний контакт реле та світлодіодний індикатор «Redundancy OK» вони інформують про падіння напруги.

 

TRIO DIODE — резервні модулі з технологією з’єднання Push-in

TRIO DIODE з технологією з’єднання Push-in  

Простий і швидкий монтаж завдяки технології з’єднання Push-in

Завдяки технології з’єднання Push-in діоди лінійки TRIO можна встановити швидко та просто. Таким чином підвищується експлуатаційна готовність установки.

UNO, STEP та QUINT DIODE — резервні модулі для простої розв'язки

UNO. STEP та QUINT DIODEN для розвяки  

Діодні модулі для номінальної напруги 5–48 В постійного струму

Модулі UNO DIODE, STEP DIODE та QUINT DIODE підходять для простої розв’язки джерел електричного живлення.

Завдяки цьому короткі замикання у вихідному колі блоків живлення або в лініях між блоками живлення та діодним модулем жодним чином не впливають на споживачі. Установка й надалі отримує живлення у штатному режимі.

QUINT DIODE — резервні модулі для складних умов навколишнього середовища

QUINT DIODE для складних умов навколишнього середовища  

Висока експлуатаційна готовність завдяки міцній конструкції

Завдяки міцній конструкції діоди сімейства дозволяють підвищити експлуатаційну готовність установок навіть у вибухонебезпечних середовищах та в інших суворих умовах. Скористайтеся модулем для резервування або для підвищення потужності.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити