Керування пристроєм та налаштування параметрів

Ідеальне налаштування

Ідеальне налаштування

Тримайте ваші пристрої в актуальному стані та задавайте параметри інтелектуальнім пристроям, датчикам та виконавчим елементам швидко та ефективно.

Назад до Програмне забезпечення

Категорії

Область пошуку Керування пристроєм та налаштування параметрів

Показати всі продукти даної категорії

Централізоване налаштування параметрів пристроїв незалежно від виробника — вирішальна перевага для складних систем автоматизації. Програмні інструменти Phoenix Contact для налаштування параметрів пристроїв дозволяють конфігурувати, наприклад, датчики і виконавчі елементи. Чи доступна нова прошивка пристроїв? Приведіть ваші пристрої до актуального стану та використовуйте нові функції.

Переваги

  • Зручне налаштування параметрів пристроїв незалежно від протоколу шини
  • Підключення інструментів для керування пристроями через стандартні інтерфейси, такі як FDT і TCI
  • Налаштування параметрів за допомогою інтерфейсу користувача (уніфікованого або індивідуального для того чи іншого пристрою) завдяки концепції FDT/DTM
  • Надійне введення в експлуатацію, наприклад завдяки функції перевірки правильності електромонтажу станцій вводу/виводу
  • Проста заміна пристроїв завдяки централізованому зберіганню параметрів
  • Проста інтеграція функціональної безпеки за допомогою програмного забезпечення для модулів вводу/виводу з технологією SafetyBridge
  • Актуалізація прошивки пристроїв також через мережу

Програмні інструменти для швидкого налаштування параметрів

Програмне забезпечення для налаштування параметрів  

Програмне забезпечення для налаштування параметрів

Компанія Phoenix Contact пропонує різноманітні програмні інструменти для налаштування параметрів пристроїв — рішення на будь-який випадок.

AutomationXplorer+
Програмний інструмент на основі технології FDT, що пропонує платформу для доступу до інтерфейсів користувача різних пристроїв. З програми AutomationXplorer+ можна задавати параметри датчиків, виконавчих елементів та інших пристроїв незалежно від виробника, навіть на міжмережевому рівні.

Startup+
Ця програма розроблена спеціально для системи вводу/виводу Axioline. За допомогою програми Startup+ можна, наприклад, перевіряти правильність електромонтажу станції Axioline, не підключаючи її до мережі.

MGUARD DM
Програмне забезпечення для керування маршрутизаторами з вбудованим брандмауером. Механізм на основі шаблонів дає змогу користувачу конфігурувати та адмініструвати кілька тисяч маршрутизаторів.

SAFECONF
Програмне забезпечення для систем функціональної безпеки. SAFECONF дає змогу конфігурувати модулі TRISAFE або SafetyBridge. Просто перетягаючи елементи на екрані (функція Drag & Drop), можна створювати індивідуальні конфігурації систем безпеки.  

PC Worx Firmware Updater
PC Worx Firmware Updater дозволяє привести ваші пристрої до найактуальнішого стану. Остання прошивка усуває помилки або надає нові функції. Програмне забезпечення вже підтримує безліч пристроїв та розробляється для подальших лінійок пристроїв.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити