DeviceNet™

Універсальна польова шина

Універсальна польова шина

Відкритий стандарт польової шини підходить для виконання численних завдань у сфері автоматизації.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку DeviceNet™

Показати всі продукти даної категорії

Технологія DeviceNet™ найкращим чином підходить для виконання завдань з автоматизації з можливістю наглядного контролю. Це забезпечується особливо стислим форматом SMS-повідомлень протоколу CIP (Common Industrial Protocol). Технологія DeviceNet™ відповідає європейському стандарту EN 50325 і поширюється організацією ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Переваги

  • Зменшення витрат на електромонтаж завдяки живленню малих пристроїв безпосередньо від шини
  • Надійність завдяки автоматичному відновленню комунікації
  • Інтелектуальність — автоматичне розпізнавання пристроїв з подвійною адресацією

DeviceNet™: надійна та інтелектуальна комунікація

Компоненти DeviceNet™ від Phoenix Contact  

Компоненти DeviceNet™ від Phoenix Contact

Працюйте ефективно: технологія DeviceNet™ забезпечує можливість багатократного доступу і призначення пріоритетів повідомленням. Вона належить до систем польових шин CIP на основі CAN (Controller Area Network).

Перевірені механізми CAN для розпізнавання помилок тепер доступні і за допомогою DeviceNet™.

Додаткові переваги

Вибір за вами: технологія DeviceNet™ дає можливість організувати обмін даними за різними моделями «Master-Slave», «Multi-Master» або «Peer-to-Peer» (однорангові пристрої).

Крім того: завдяки протоколу CIP технологія DeviceNet™ використовує модель «Producer/Consumer». Ця модель, на відміну від інших, забезпечує особливо ефективну передачу даних.

Компоненти для DeviceNet™: модульна і блочна конструкція

Компоненти для DeviceNet™  

Модулі автоматизації Inline для гнучкого застосування в мережі DeviceNet™

Наш пристрій сполучення шини забезпечує можливість гнучкого застосування в розподільних шафах модулів автоматизації Inline в мережах DeviceNet™.

Створіть станцію Inline відповідно до Ваших індивідуальних вимог. За допомогою пристрою сполучення польової шини станцію можна встановити на будь-якій ділянці мережі. Архітектура: в мережі CANopen пристрій сполучення польової шини працює в режимі «Slave» , на локальній шині – в режимі «Master».

Для обміну даними малих або середніх об'ємів використовуйте блок входу/виходу Inline. Завдяки дуже плоскій конструкції він придатний для монтажу в дуже вузькому просторі, наприклад у клемних коробках.

Для децентралізованої автоматизації польового обладнання компанія Phoenix Contact пропонує лінійку продукції Fieldlinе. Пристрої цієї серії мають ступінь захисту IP65/67 і розроблені для використання у важких умовах поблизу станції.

Пристрої серії Fieldline-Stand-Alone інтегруються безпосередньо з польовою шиною на рівні пристроїв входу/виходу. Вони використовуються в польових умовах із високим ступенем децентралізації без потреби у великій кількості точок дискретного входу/виходу.

Компоненти інфраструктури для DeviceNet™

Компоненти інфраструктури для DeviceNet™  

Компоненти інфраструктури для DeviceNet™

Модульна концепція повторювачів PSI-REP і PSI-MOS — перше на ринку уніфіковане рішення для інфраструктур із мідними й оптоволоконними кабелями.

Потенційна сегментація дозволяє створювати оптимальні структури мереж. Результатом цього є практично необмежені можливості конфігурування топології мереж.

Водночас із цим істотно підвищуються швидкість передачі даних і експлуатаційна готовність системи за рахунок локалізації помилок без реактивної дії та концепцій монтажу з резервуванням.

Медіаконвертери для польових шин від Phoenix Contact дають можливість сполучати інтерфейси DeviceNet із оптоволокном: для надійного захисту від перешкод і максимальної відстані передачі даних у промисловому застосуванні.

Додатково: схема «міст» для DeviceNet і CANopen дає можливість використовувати інші середовища передачі даних — модемні або DSL-лінії, безпроводови системи і мережі Ethernet. Окрім того, у двох сегментах однієї мережі дані можуть передаватися з різною швидкістю.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити