Конструкторські набори

Конструкторські набори

Швидка та економічно вигідна розробка рішень

Стандартизовані конструкторські набори з вбудованими з’єднувальними системами дозволяють швидно та просто розробляти індивідуальні рішення.

Назад до Корпуси електронного обладнання

Категорії

Область пошуку Конструкторські набори

Показати всі продукти даної категорії

Конструкторські набори корпусів електронного обладнання призначені для швидкого та зручного встановлення на DIN-рейку елементів, призначених для монтажу в наскрізні отвори друкованих плат, таких як діоди, запобіжники або резистори. Потрібні елементи припаюються до спеціальної перфорованої панелі. За допомогою додаткових шинних роз’ємів модулі з’єднуються між собою.

Переваги:

  • Швидка та проста розробка власних рішень за допомогою стандартизованих конструкторських наборів
  • Зібрані корпуси з вбудованими з’єднувальними технологіями
  • Відповідні перфоровані панелі для ручного комплектування
  • Шинні роз’єми для побудови комплектних систем пристроїв

Конструкторський набір BC

Конструкторський набір BC  

Конструкторський набір BC

Вбудовуйте електроніку для автоматизації інженерних систем будівель у сучасний корпус BC.

  • Корпус, що відповідає стандарту DIN 43880, для розподільних елементів інженерних систем, габаритна ширина 107,6 мм
  • Клеми для друкованих плат із кроком 5 мм, поперечний переріз провідника 1,5 mm2
  • Додаткова перфорована панель із корисною площею близько 7 650 мм2 для ручного припаювання елементів, призначених для монтажу в наскрізні отвори
  • З’єднання окремих корпусних модулів між собою за допомогою додаткової шини HBUS через DIN-рейку

 

Конструкторський набір EH

Конструкторський набір EH  

Конструкторський набір EH

За допомогою конструкторського набору EH можна розробляти компактні приладові рішення для тієї чи іншої сфери застосування.

  • Плоский корпус із габаритною шириною 45 мм
  • Клеми для друкованих плат із кроком 5,08 мм, поперечний переріз провідника 2,5 мм2
  • Додаткова перфорована панель із корисною площею близько 1 600 мм2 для ручного припаювання елементів, призначених для монтажу в наскрізні отвори 

Конструкторський набір ME-IO

Конструкторський набір ME-IO  

Конструкторський набір ME-IO

Конструкторський набір серії ME-IO допоможе розробити систему керування та вводу/виводу з великою кількістю сигнальних входів і виходів.

  • Вузький корпус із габаритною шириною 18,8 мм
  • Технологія вставного фронтального підключення
  • Додаткова перфорована панель із корисною площею близько 3 400 мм2 для ручного припаювання елементів, призначених для монтажу в наскрізні отвори
  • З’єднання окремих корпусних модулів між собою за допомогою додаткової шини ME-TBUS через DIN-рейку

Конструкторський набір ME-MAX

Конструкторський набір ME-MAX  

Конструкторський набір ME-MAX

Конструкторський набір ME-MAX ідеально підходить для ситуації, коли потрібні електронні модулі з малою габаритною шириною, але водночас друкована плата мусить мати велику площу для комплектації елементами.

  • Вузький корпус із габаритною шириною 22,5 мм
  • Рознімна технологія з’єднання із захистом від дотику
  • Додаткова перфорована панель із корисною площею близько 7 400 мм2 для ручного припаювання елементів, призначених для монтажу в наскрізні отвори
  • З’єднання окремих корпусних модулів між собою за допомогою додаткової шини ME-TBUS через DIN-рейку

Конструкторський набір ME-PLC

Конструкторський набір ME-PLC  

Конструкторський набір ME-PLC

Конструкторський набір ME-PLC — це повна гнучкість, великий простір для електроніки та зручні можливості підключення.

  • Великий корпус із габаритною шириною 40 мм для друкованих плат, що мають корисну площу до 15 000 мм2
  • Технологія вставного фронтального підключення
  • Додаткова перфорована панель із корисною площею близько 15 000 мм2 для ручного припаювання елементів, призначених для монтажу в наскрізні отвори

 

Конструкторський корпус UM-BASIC

Конструкторський корпус UM-BASIC  

Конструкторський корпус UM-BASIC

Для електронних компонентів із великою габаритною висотою пропонується конструкторський набір UM-BASIC. Корпус для профілю монтується швидко й легко: для цього достатньо вставити електронний модуль і зафіксувати бічні частини.

  • 104-міліметровий корпус для профілю 
  • Для друкованих плат довжиною 100 мм
  • Клеми для друкованих плат із кроком 5,08 мм, поперечний переріз провідника 2,5 мм2
  • Додаткова перфорована панель із корисною площею близько 10 700 мм2 для ручного припаювання елементів, призначених для монтажу в наскрізні отвори

Конструкторський набір для комп'ютера Raspberry Pi

Конструкторський набір RPI-BC для комп'ютера Raspberry Pi  

Конструкторський набір RPI-BC для комп'ютера Raspberry Pi

Корпус DIN-рейки RPI-BC розрахований на встановлення комп'ютера Raspberry Pi. Окрім плати Raspberry Pi, в корпусі можна також встановити додаткові друковані плати. Це забезпечує інтеграцію додаткових конструктивних елементів та засобів комутації.

  • Габаритна ширина: 107,6 мм
  • Підходить для Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Можливість монтажу на стіну та на DIN-рейку
  • Використовується з HBUS та конструкторськими наборами BC

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Корпус електронного обладнання

Сервіс

Корпуси електронного обладнання

Комплект розробника для професійної інтеграції електроніки

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити