Назад до огляду

Класи промислових телекомунікаційних кабельних систем

Категорії та властивості передачі

Сучасні телекомунікаційні кабельні системи виконуються у відповідності до стандарту ISO/МЕК 11801. Цей стандарт для кабельних систем будівель описує канали та категорії елеметів для мереж з різними властивостями передачі.

  • Кожен клас каналу описує сукупність властивостей ділянки кабельної розводки.
  • Кожна категорія елемента визначає вимоги до окремого елемента.
  • Кожен елемент використовується у відповідному каналі.

Наприклад:
Розробка каналу класу EA з компонентами CAT6A згідно з ISO/IEC 11801, AM1 та AM2 конструктивно дозволяє використовувати 10 Gigabit-Ethernet.

Клас каналуЕлемент категоріїМакс. частотаШвидкістьЗастосунокСтандарт
Клас DCAT5100 МГц

100 Мбіт/с (4-полюсний)

1 Гбіт/с (8-полюсний)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Клас ECAT6250 МГц

100 Мбіт/с

1 Гбіт/с

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Клас EACAT6A500 МГц

100 Мбіт/с

1 Гбіт/с

10 Гбіт/с

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Клас FCAT7600 МГц

100 Мбіт/с

1 Гбіт/с

10 Гбіт/с

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Клас FACAT7A1000 МГц

100 Мбіт/с

1 Гбіт/с

10 Гбіт/с

40 Гбіт/с

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

40 Gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити