Назад до огляду

Мережі та польові шини

Огляд систем

Різні шинні системи для різних галузей промисловості  

Різні шинні системи для різних галузей промисловості

У різних галузях промисловості висуваються різні вимоги до передавання даних у технологіях автоматизації. Результатом цього є різноманітність систем на основі польової шини й технології Ethernet.

Перелік вимог тієї чи іншої польової шини або мережі міститься в технічному завданні, яке складається організацією-користувачем. Цей документ містить усі важливі технічні характеристики, як-от максимальна швидкість передачі або найбільша допустима довжина кабельної лінії.

Для виробництва продукції відповідно до чинних стандартів або пусконалагодження установок цих специфікацій повинні дотримуватися і користувачі, і виробники компонентів.

Нижче наведено відповідні документи, що містять дані про найважливіші та найпоширеніші польові шини й мережі.

Назад угору

Мережеві технології

Усі відомості про структуру тієї чи іншої мережі містяться в PDF-файлах, які можна зручно завантажити на комп’ютер.

Опис Мова Версія
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Industrial Ethernet
Англійська 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Англійська 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
SERCOS III
Англійська 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Англійська 01.01.2007
Назад угору

Технології польової шини

Усі відомості про структуру тієї чи іншої польової шини містяться в PDF-файлах, які можна зручно завантажити на комп’ютер.

Опис Мова Версія
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Англійська 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Німецька 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Німецька 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Англійська 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Англійська 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Німецька 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
Англійська 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Польова шина Fieldbus
Англійська 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
Англійська 20.10.2000
Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити