З’єднувачі для передачі даних

З’єднувачі для передачі даних зі швидкістю до 40 Гбіт/с

Різні кабельні системи передачі даних

Пропонуємо з’єднувачі та кабелі для передачі даних: швидкість до 40 Гбіт/с, індивідуальний монтаж.

Назад до З’єднувачі

Категорії

Область пошуку З’єднувачі для передачі даних

Показати всі продукти даної категорії

З’єднувачі Phoenix Contact служать для безпечної та надійної передачі даних. Завдяки різноманітним конструкційним формам, варіантам кодування та з’єднувачам можна гнучко будувати універсальні рішення для передачі даних. Асортимент продукції включає в себе з’єднувальні системи на основі міді або оптоволокна, готові до під’єднання або непідготовлені.

Переваги

  • Максимальна гнучкість завдяки різноманітним конструкційним формам
  • Простий монтаж без інструментів завдяки особливій технології з’єднання
  • Широкий спектр застосування завдяки підтримці популярних шинних систем
  • Високий рівень безпеки навіть у промислових умовах завдяки стандартним з’єднувачам

З’єднувачі для передачі даних мідними лініями

З’єднувачі для передачі даних мідними лініями  

З’єднувачі для передачі даних мідними лініями

Складні процеси автоматизації потребують передачі великої кількості даних з дедалі більшою швидкістю. Скористайтеся перевагами продуктивних з’єднувачів і кабелів, які монтуються на місці експлуатації.

  • Готове до викликів майбутнього швидкісне кабельне з’єднання: до 10 Гбіт/с
  • Інноваційне гібридне кабельне з’єднання.
  • Рішення для ступенів захисту IP20, IP65/67 та IP69K.
  • З’єднання IDC, проколюванням ізоляції або пружинне.

 

З’єднувачі для передачі даних оптоволоконними лініями

Передача даних оптоволоконними лініями  

З’єднувачі для передачі даних оптоволоконними лініями

Висока швидкість передачі, низький рівень затухання сигналу, нечутливість до електромагнітних перешкод: оптоволокно являє собою сучасне середовище передачі даних у промислових установках та інфраструктурних системах. До ваших послуг наш широкий асортимент продукції.

  • Швидкість передачі до 40 Гбіт/с
  • Рішення для ступенів захисту IP20 і IP65/67
  • Різні типи оптоволокна: полімерне (POF), з полімерним покриттям (PCF), скляне (GOF), одномодове (single mode) та багатомодове (multi mode).
  • Інструменти для всіх типів оптоволокна.

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Компактні кабельні коробки серії FDX 20

Перспективна передача даних


З’єднувачі для передачі даних від PHOENIX CONTACT

З’єднувачі для передачі даних для мідних і оптоволоконних кабелів

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити