Адаптери для DIN-рейки

Адаптери для DIN-рейки

Універсальне кріплення для пристроїв

Ваші пристрої легко стануть сумісними з DIN-рейкою.

Назад до Корпуси електронного обладнання

Категорії

Область пошуку Адаптери для DIN-рейки

Показати всі продукти даної категорії

Адаптери Phoenix Contact для DIN-рейки значно розширюють можливості монтажу пристроїв і компонентів. Ці універсальні та міцні вироби — надійна основа для професійної інтеграції приладів у розподільні шафи.

Переваги

  • Оптимальне припасування пристроїв із різною габаритною шириною
  • Довгий строк експлуатації металевих адаптерів з антикорозійним покриттям
  • Простий монтаж — швидка фіксація на DIN-рейці відповідно до стандарту EN 60715
  • Надійне кріплення електроніки завдяки міцній металевій конструкції
  • Розміщення практично будь-яких приладів за допомогою різноманітних отворів

Гнучка основа для вашої електроніки

Адаптери для DIN-рейки  

Адаптери для DIN-рейки

Адаптери для DIN-рейки — оптимальне рішення в тих випадках, коли треба надійно розмістити пристрій без стандартної кріпильної защіпки, трансформатор або габаритний компонент на монтажній рейці. Довговічність і стійкість адаптерів забезпечується такими інтелектуальними характеристиками:

  • Оптимальне узгодження з пристроями — на вибір доступні адаптери з литого під тиском цинку або пластмаси
  • Максимальна гнучкість позиціювання пристроїв завдяки монтажним отворам
  • Економія місця завдяки точному припасуванню адаптерів різної габаритної ширини та довжини

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити