Технології з’єднання постійного струму

Технології з’єднання постійного струму

Від модуля до інвертора

З’єднувачі постійного струму з пружинними контактами забезпечують довговічний та надійний електромонтаж фотоелектричних установок.

Назад до З’єднувачі для фотоелектричних систем

Категорії

Область пошуку Технології з’єднання постійного струму

Показати всі продукти даної категорії

Прохідні компоненти, з’єднувачі та різноманітні аксесуари: інноваційні технології з’єднання постійного струму від одного постачальника — Phoenix Contact. Асортимент включає в себе не лише призначені для польового монтажу швидкодійні з’єднувачі для провідників із поперечним перерізом від 2,5 до 16 мм², але й мініатюрну з’єднувальну систему для інтегрованих у будівлі фотоелектричних елементів (BIPV).

Переваги

  • Простий монтаж завдяки технологіям швидкого підключення без інструменту
  • Висока гнучкість завдяки комплексному асортименту продукції для кабелів із перерізом від 2,5 до 16 мм²
  • Спрощення монтажу та технічного обслуговування завдяки універсальним технологіям з’єднання від одного постачальника
  • Високий ступінь захисту від недопустимих перехресних з’єднань завдяки унікальному вставному торцю

З’єднувачі постійного струму

З’єднувачі постійного струму  

З’єднувачі постійного струму

Нерознімні з’єднувачі постійного струму Phoenix Contact мають пружинні контакти, тому підключаються швидко та просто, без спеціального інструменту. Технологія швидкого з’єднання гарантує довготривалий надійний контакт.

  • Струм до 65 А
  • Напруга до 1500 В
  • Лише два варіанти для провідників із поперечним перерізом від 2,5 до 16 мм²
  • Ступінь захисту IP66/68

 

Підключення пристроїв постійного струму

Продукція для підключення пристроїв постійного струму  

Продукція для підключення пристроїв постійного струму

Перевагами прохідних панелей постійного струму SUNCLIX також є висока продуктивність і якість навіть з боку приладів. Пропонуються штирові та гніздові виконання приладових з’єднувачів, змонтовані на заводі або призначені для монтажу на місці.

  • Струм до 40 А
  • Напруга до 1500 В
  • Змонтовані на заводі або призначені для монтажу на об’єкті
  • Для провідників із поперечним перерізом від 2,5 до 6 мм²
  • Ступінь захисту IP65/66/68

 

Проводи постійного струму та аксесуари

Аксесуари  

Проводи постійного струму та аксесуари

Доповнюють асортимент продукції для підключення пристроїв постійного струму проводи, інструменти для простого польового монтажу, а також тестові штекери, заглушки, захисні ковпачки та кріпильні гайки.

  • Підготовані проводи постійного струму та проводи для монтажу на місці
  • Трійники
  • Інструмент для зняття ізоляції
  • Захисні ковпачки зі ступенем захисту IP68

 

Економічно вигідні технології з’єднання для фотоелектричних модулів

Клеми для друкованої плати без ізоляційного корпусу  

Економічна вигода: клеми для друкованої плати без ізоляційного корпусу

Економічно вигідні клеми для друкованих плат без ізоляційного корпусу служать для швидкого, надійного та багаторазового підключення провідників. Клеми розраховані на струм 41 А і чудово підходять для прохідного монтажу методом пайки оплавленням.

Фотоелектричні елементи, інтегровані в будівлю (BIPV)

Будівля з інтегрованими у фасад сонячними модулями  

З’єднувальна система для інтегрованих фотоелектричних модулів

Сонячну енергію можна отримувати не лише на даху, але й на всій поверхні будівлі. Враховуючи цю тенденцію у сфері видобування енергії компанія Phoenix Contact пропонує SUNCLIX mini — особливо компактну з’єднувальну систему постійного струму для інтегрованих у будівлю фотоелектричних модулів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити