ДБЖ постійного струму із вбудованим електричним живленням

ДБЖ постійного струму із вбудованим електричним живленням

Компактність і гнучкість

TRIO UPS і MINI UPS мають вузьку конструктивну форму та поєднують дві функції в одному корпусі.

Назад до ДБЖ для застосування в системах постійного струму

Категорії

  • Список продукції: MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS — це компактна комбінація блока електричного живлення та електронного блока перемикання в одному корпусі.

  • Список продукції: TRIO UPS
    TRIO UPS

    Серія TRIO UPS була спеціально розроблена для живлення промислових ПК, що використовуються в серійному машинобудуванні.

Область пошуку ДБЖ постійного струму із вбудованим електричним живленням

Показати всі продукти даної категорії

Вам потрібне джерело безперебійного живлення для постійного струму, що займає мало місця в розподільній шафі? У виробах MINI UPS та TRIO UPS джерело живлення та електронний комутаційний пристрій поєднані в одному корпусі. Підключені споживачі надійно забезпечуються живленням навіть у разі порушення енергопостачання з мережі.

Переваги

  • Можливість застосування в усьому світі завдяки широкому діапазону підтримуваної вхідної напруги та дозволам на експлуатацію в різних країнах
  • Надійне живлення, навіть у випадку припинення енергопостачання з мережі
  • Компактність: джерело електричного живлення та комутаційний пристрій в одному корпусі
  • Завжди відповідне рішення: виберіть той чи інший пристрій накопичення енергії, щоб забезпечити час буферизації відповідно до індивідуальних потреб для струму до 20 А

Джерело безперебійного живлення TRIO DC — компактність і наявність інтерфейсу USB

Автономний TRIO UPS  

TRIO UPS для 24 В постійного струму

Джерело безперебійного живлення TRIO DC з інтегрованим електричним живленням дає змогу забезпечувати надійне безперебійне живлення споживачів постійним струмом.

  • Просте завершення роботи підключених промислових ПК через інтегрований USB-інтерфейс.
  • Для простого введення в експлуатацію можливий пуск від пристрою накопичення енергії навіть за відсутності енергопостачання в мережі.
  • Великий час буферизації завдяки великому вибору пристроїв накопичення енергії VRLA.
  • За допомогою програмного забезпечення UPS-CONF можна оптимально узгодити роботу джерела безперебійного живлення зі своєю системою.

MINI UPS — компактний пристрій із широкими можливостями сигналізації

Компактний пристрій MINI UPS  

MINI UPS для 24 або 12 В постійного струму

Пристрої MINI UPS — компактні вироби, розраховані на напругу до 24 В постійного струму й номінальний струм до 2 А або на напругу до 12 В постійного струму й номінальний струм до 4 А.  

  • Висока експлуатаційна безпека завдяки комплексній можливості сигналізації та заряджанню акумулятора незалежно від температури.
  • Швидкий монтаж завдяки мінімальним витратам на підключення зі з’єднувачами COMBICON для простого підключення.

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити