ДБЖ для постійного струму із вбудованим пристроєм накопичення енергії

ДБЖ для постійного струму із вбудованим пристроєм накопичення енергії

Найкращі у своєму класі

Джерела безперебійного живлення QUINT UPS із вбудованим пристроєм накопичення енергії характеризуються надзвичайною ефективністю та компактністю.

Назад до ДБЖ для застосування в системах постійного струму

Категорії

  • Список продукції: QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS з технологією IQ та інтегрованим пристроєм накопичення енергії максимізує доступність у випадку струмів навантаження до 10 А.

  • Список продукції: STEP UPS
    STEP UPS

    За допомого інтегрованого акумуляторного модуля пристрої STEP UPS забезпечують подачу живлення протягом тривалого часу.

  • Список продукції: UNO UPS
    UNO UPS

    Джерело безперебійного живлення UNO UPS працює зі свинцево-кислотним пристроєм накопичення енергії з процесорним керуванням.

Область пошуку ДБЖ для постійного струму із вбудованим пристроєм накопичення енергії

Показати всі продукти даної категорії

Абсолютна компактність: ДБЖ для постійного струму із вбудованим пристроєм накопичення енергії відрізняється надзвичайною компактністю та простотою інтегрування в наявні системи: пристрій накопичення енергії та модуль безперебійного живлення поєднані в одному корпусі.

Переваги

  • Розумне поєднання: користуйтеся всіма перевагами інтелектуального пристрою QUINT UPS навіть у найбільш обмежених просторових умовах
  • Максимальний строк експлуатації: вбудований в QUINT UPS температурний датчик оптимізує струми заряджання
  • Тривалий час автономної роботи завдяки літій-залізо-фосфатним або свинцево-кислотним пристроям накопичення енергії на основі технології AGM
  • Гнучкі можливості монтажу STEP UPS: встановлення на DIN-рейку або закріплення гвинтами на рівній поверхні

QUINT UPS — інтелектуальна компактність

QUINT UPS  

Інтелектуальне ДБЖ для постійного струму

QUINT DC-UPS характеризується надзвичайно вузькою конструкцією та простою інтеграцією в наявні установки. Цей виріб лише потрібно підключити до блока живлення на 24 В постійного струму; після цього система безперебійного живлення буде готова до роботи.

  • Використовуйте переваги технології IQ: залежно від температури навколишнього середовища ДБЖ розраховує оптимальний струм заряджання та подовжує таким чином строк експлуатації пристрою накопичення енергії.
  • Мінімальні витрати на електромонтаж.
  • Свинцево-кислотний пристрій накопичення енергії з технологією AGM, який не потребує технічного обслуговування.

UNO UPS — компактне вузьке рішення

UNO UPS  

Компактний пристрій UNO UPS

Розраховане на роботу з лінійкою джерел живлення UNO POWER, ДБЖ UNO UPS має вихідну потужність 60 Вт. Джерело безперебійного живлення гнучко працює за вхідної напруги від 23 до 30 В постійного струму.

  • Завдяки габаритам 110 × 90 × 90 мм ви отримуєте дуже компактний варіант ДБЖ.
  • Вбудований свинцево-кислотний пристрій накопичення енергії з процесорним керуванням забезпечує тривалий час буферизації: 0,5 A на 45 хвилин, 2 A на 8 хвилин або 2,5 A на 5 хвилин.

STEP UPS — ДБЖ для монтажних розподільників

STEP UPS  

ДБЖ для монтажних розподільників

ДБЖ для постійного струму для автоматизації будівель: джерела безперебійного живлення STEP розроблені спеціально для застосування в монтажних розподільниках.

  • Джерело безперебійного живлення гнучко працює за вхідної напруги від 22,5 до 29,5 В постійного струму.
  • Вбудований літій-залізо-фосфатний пристрій накопичення енергії з процесорним керуванням забезпечує тривалий час буферизації: 1 A на 15 хвилин, 2 A на 10 хвилин або 3 A на 8 хвилин.
  • Варіант на 12 В працює із вхідною напругою від 10 до 16,5 В постійного струму. За вихідного струму 4 А ДБЖ STEP UPS забезпечує автономне живлення впродовж приблизно 12 хвилин.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити