ДБЖ для постійного струму з технологією IQ

Довший строк роботи

Довший строк роботи

«Розумна» технологія IQ контролює та оптимізує роботу вашого пристрою накопичення енергії.

Назад до ДБЖ для застосування в системах постійного струму

Категорії

  • Список продукції: QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS — джерело безперебійного живлення для пристроїв постійного струму забезпечує максимальну доступність установки.

  • Список продукції: аксесуари
    Аксесуари

    Для пристроїв QUINT UPS пропонується безкоштовне програмне забезпечення для конфігурування, різні кабелі для передавання даних і монтажні комплекти для пристроїв накопичення енергії.

Область пошуку ДБЖ для постійного струму з технологією IQ

Показати всі продукти даної категорії

Інтелектуальна система ДБЖ забезпечує максимальну експлуатаційну готовність. Оскільки технологія IQ думає разом з вами й своєчасно інформує вас, коли це потрібно.

Переваги

  • Повне використання всієї електричної ємності: живлення процесів і систем триває максимально довго.
  • Завчасне попередження про відмову, оскільки джерело безперебійного живлення «знає» залишковий строк служби пристрою накопичення енергії.
  • Актуальний стан: ДБЖ повідомляє поточну потужність пристрою накопичення енергії.
  • Оптимально для вашого застосування: різні типи пристроїв накопичення енергії, наприклад, модулі CAP.
  • Оптимізована інтеграція в систему через з’єднання ДБЖ із контролером вищого рівня.

«Розумне» джерело безперебійного живлення завдяки технології IQ

ДБЖ для постійного струму з технологією IQ  

Розумне керування за допомогою технології IQ

Технологія IQ зробить вашу систему живлення «розумною». Джерело безперебійного живлення контролює пристрій накопичення енергії та оптимізує його роботу. Час буферизації використовується оптимально. Працюйте без перерв завдяки «розумному» ДБЖ для безперебійного живлення:

  • У будь-який час ви знаєте про ступінь заряджання та залишковий час роботи акумулятора.
  • Ви завчасно отримуватимете попередження про падіння напруги, і у вас буде достатньо часу, щоб йому запобігти.
  • Ви максимально збільшите строк служби пристроїв накопичення енергії.
  • Ви передасте всі необхідні дані на свій комп’ютер і систему керування вищого рівня.

QUINT UPS для мереж постійного струму

QUINT DC-UPS  

Інтелектуальна система ДБЖ QUINT DC-USV

Модуль ДБЖ для живлення 24 В постійного струму з вихідним струмом від 5 до 40 А дозволяє створювати індивідуальні рішення із джерела електричного живлення, модуля ДБЖ та пристрою накопичення енергії.

  • Оптимальне використання часу буферизації та профілактичний контроль пристрою накопичення енергії завдяки технології IQ.
  • Суттєвий запас енергії при живленні від мережі та акумулятора завдяки технології Power Boost та SFB Technology (Selective Fuse Breaking).
  • Швидка зарядка акумуляторної батареї: пристрій накопичення енергії заряджається вдвічі швидше, ніж раніше, з одночасним постачанням достатньої кількості енергії споживачам.
  • Розширені функції сигналізації та налаштування параметрів за допомогою гальванічно розв’язаних релейних контактів, порту даних Data Port та налаштування параметрів з IFS Confstic.

Вибір правильного пристрою накопичення енергії

Пристрій накопичення енергії  

Відповідний пристрій накопичення енергії для вашого рішення ДБЖ

Система ДБЖ QUINT DC-UPS для 120 В/230 В змінного струму з потужністю від 400 В/500 ВА найкраще підходить для поєднання пристрою накопичення енергії UPS-CAP та UPS-BAT.

Виберіть потрібний пристрій накопичення енергії для своєї системи!

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити