Перетворювачі постійного струму

Регульована постійна напруга

Регульована постійна напруга

Забудьте про несправності споживачів: перетворювачі постійного струму завжди забезпечують подачу регульованої постійної напруги.

Назад до Джерела (безперебійного) живлення

Категорії

  • Список продукції: QUINT POWER
    QUINT POWER

    Перетворювачі QUINT пост./пост. струму завдяки технології SFB надійно та швидко активують лінійні захисні автоматичні вимикачі.

  • Список продукції: QUINT POWER для складних умов
    QUINT POWER для складних умов

    Перетворювач постійної напруги QUINT має шар захисного лаку для екстремальних умов довкілля, наприклад при 100% відносній вологості повітря.

  • Список продукції: MINI POWER
    MINI POWER

    Перетворювачі напруги постійного струму на напругу постійного струму MINI забезпечують перетворення напруги між різними рівнями.

  • Список виробів: UNO POWER
    UNO POWER

    Перетворювачі постійного струму серії UNO POWER забезпечать живлення розподільної шафи безпосередньо від фотоелектричної установки.

  • Список продукції: аксесуари
    Аксесуари

    Клема живлення змінного струму забезпечує перетворювач MINI DC/DC випрямленою, ідеальною напругою.

Область пошуку Перетворювачі постійного струму

Показати всі продукти даної категорії

Перетворювачі постійного струму забезпечують подачу регульованої постійної напруги. Вони змінюють рівень напруги, відновлюють потрібну напругу на кінцях довгих ліній, а також дають можливість побудови незалежних систем живлення завдяки гальванічній розв'язці.

Переваги

  • Висока гнучкість завдяки широкому діапазону вхідної напруги
  • Висока надійність: QUINT...CO з захисним лаковим покриттям для експлуатації в складних умовах, як от 100 % вологість повітря, з сертифікатами вибухозахисту EX та IEC EX
  • Система профілактичного контролю функціонування QUINT POWER повідомляє про критичний робочий стан до появи несправностей
  • Максимальна безпека: технологія QUINT POWER забезпечує безвідмовне спрацювання автоматичних вимикачів
  • Безпосередній польовий монтаж: з перетворювачем постійного струму UNO прокладання лінії змінного струму не потрібне

QUINT POWER — перетворювачі постійного струму з передовими технологіями

Перетворювач постійного струму з технологією SFB  

Технологія SFB: економічне селективне відключення установок

Перетворювачі постійного струму серії QUINT перетворюють номінальні вхідні напруги 12 В, 24 В або 48 В
постійного струму на вихідні напруги від 5 до 56 В постійного струму. Передові технології підвищують безпеку та надійність.

  • Система профілактичного контролю функціонування повідомляє про критичний робочий стан до появи несправностей.
  • Статичний резерв потужності забезпечує надійний холодний пуск потужного обладнання з пусковим струмом на рівні 1,25 від номінального (технологія POWER BOOST).
  • Швидке спрацювання стандартних лінійних автоматичних вимикачів завдяки подачі струму, що у 6 разів перевищує номінальний, протягом 12 мс (технологія SFB).

QUINT POWER CO для складних умов

Перетворювач постійного струму QUINT з захисним лаковим покриттям  

Перетворювач постійного струму QUINT з захисним лаковим покриттям

Захисне лакове покриття цих перетворювачів постійного струму захищає від пилу, агресивних газів та 100% вологості повітря, а також від виходу з ладу через струм витоку, викликаний корозією, та електрохімічну міграцію.

Рівні напруги перетворювачів постійного струму QUINT від 12 до 48 В постійного струму

Рівні напруги перетворювачів постійного струму QUINT  

Рівні напруги перетворювачів постійного струму QUINT від 12 до 48 В постійного струму

Перетворювач постійного струму QUINT має широкий діапазон вхідної напруги: можливе використання всіх стандартних вхідних та вихідних напруг в класі потужності до 480 В. Пристрої можуть застосовуватися в усіх галузях і особливо підходять для пристроїв з допуском на використання в переробній промисловості.

QUINT POWER — висока гнучкість

Рівні напруги перетворювачів постійного струму QUINT  

Рівні напруги перетворювачів постійного струму QUINT від 60 до 110 В постійного струму

Широкодіапазонні пристрої серії QUINT підтримують вхідну напругу від 42 до 96 В або від 67 до 154 В постійного струму. Висока гнучкість, що забезпечується цими діапазонами вхідної напруги, особливо корисна в залізничній галузі та в сфері виробництва енергії.

Перетворювач постійного струму UNO для фотоелектричних систем

Безпосереднє живлення від фотоелектричного модуля  

Перетворювач постійного струму UNO для безпосереднього живлення розподільної коробки від фотоелектричного модуля

Перетворювачі постійного струму лінійки UNO POWER дозволяють виконувати безпосереднє підключення до напруг ланцюжків до 1000 В постійного струму. Це забезпечує живлення розподільної коробки безпосередньо від фотоелектричного модуля і запобігає додатковим витратам на монтаж. На наступному етапі сигнальний провід може бути замінений на безпровідне з'єднання.

Перетворення напруг з MINI POWER

MINI POWER для живлення від 10 до 75 В постійного струму  

Рівні напруги перетворювачів постійного струму серії MINI

Для малих потужностей підходять перетворювачі на постійний серії MINI POWER. Вони використовуються для напруг від 10 до 75 В постійного струму. Струм на виході становить від 0,7 до 2 A. Контроль вихідної напруги здійснюється за допомогою світлодіодної індикації та релейного контакту.
Особливу зручність обслуговування забезпечує технологія з'єднання з використанням кодованого з’єднувача COMBICON. Перетворювач постійного струму MINI особливо підходить для систем вимірювання, керування та регулювання (MCR).

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системи електричного живлення та перетворювачі постійного струму на постійний для розподільної шафи

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити