Назад до огляду

Дистанційне технічне обслуговування за допомогою маршрутизатора FL MGUARD

Комплексна концепція дистанційного сервісного та технічного обслуговування від Phoenix Contact — це шлях до економічної автоматизації. Ви можете бути впевнені в надійності дистанційного обслуговування ваших машин на всі сто відсотків — наприклад, якщо ви використовуєте для розблокування VPN-тунелю вимикач із ключем. Маршрутизатори FL MGUARD захищають компоненти ваших системних мереж, цілі виробничі сегменти або окремі компоненти систем автоматизації.

Добре продумана концепція

Побудова мережі установки автоматизації через Інтернет і захист за допомогою захисного маршрутизатора

Безпечне дистанційне технічне обслуговування за допомогою FL MGUARD

Поряд із доступністю громадських мереж із прив’язкою до певного місця безпечна концепція дистанційного технічного обслуговування від Phoenix Contact має ще цілу низку переваг:

  • скорочення транспортних витрат і часу простою;
  • можливі послуги, наприклад за допомогою сервісного порталу;
  • вищий рівень лояльності клієнтів завдяки підвищенню якості обслуговування;
  • скорочення витрат на виконання гарантійних зобов’язань;
  • зменшення кількості пристроїв завдяки об’єднанню функції дистанційного технічного обслуговування, маршрутизації та брандмауера в одному пристрої;
  • захист мережі оператора від зловживань;
  • відсутність проблем із безпекою в разі крадіжки обладнання;
  • незмінний розмір адміністративних витрат, навіть у разі збільшення кількості машин;
  • активація функції дистанційного технічного обслуговування лише користувачем;
  • проста інтеграція машин у клієнтські мережі;
  • швидке вирішення конфліктів IP-адрес;
  • захист машини від впливу мережі оператора та навпаки;
  • відсутність необхідності в адаптації машин і установок, а також у використанні програмного забезпечення.

 

Оптимальне рішення для децентралізованого захисту

Маршрутизатор із вбудованим брандмауером  

Захисний маршрутизатор із вбудованим брандмауером для монтажу на DIN-рейці

Модулі FL MGUARD — це мережеві компоненти, які поєднують у собі функції маршрутизатора, брандмауера та пристрою VPN. Мета: максимальна безпека та доступність установки.

  • Найвищий рівень безпеки завдяки протоколу IPsec рівня 3
  • До 10 паралельних VPN-тунелів (опціонально до 250)
  • Висока пропускна здатність каналу VPN, до 70 Мбіт/с
  • Підтримка дійсних сертифікатів, наприклад x509.v3
  • З’єднання для підключення для кнопки розблокування VPN-з’єднання та світлодіодного індикатора стану VPN
  • Використання лише вихідних з’єднань мережі оператора по протоколу UDP (User Datagram Protocol)
  • Брандмауер із потоковою перевіркою трафіка для динамічної фільтрації

Назад до огляду
Додаткова інформація про продукцію mGuard
Додаткова інформація про принцип роботи mGuard

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити