Інформаційна безпека

Промислова інформаційна безпека

Безпечна робота промислових мереж

Інноваційний захист для вашої системи: маршрутизатори з вбудованим брандмауером і VPN.

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Інформаційна безпека

Показати всі продукти даної категорії

Захистіть свої установки від несанкціонованого доступу з боку осіб або шкідливого програмного забезпечення. Продукція mGuard від Phoenix Contact захистить вашу мережу установок сильним, гнучким та швидким брандмауером. Додаткові функції VPN також забезпечують безпечне підключення через Інтернет до віддалених об'єктів або машин.

Переваги

  • Найвищий рівень безпеки з брандмауером Stateful-Inspection та Deep Packet Inspection
  • Просте та безпечне дистанційне технічне обслуговування завдяки з'єднанню VPN та протоколу IPsec
  • Висока продуктивність завдяки пропускній здатності каналу до 99 Мбіт/с
  • Різноманітні можливості використання: як компактний модуль на DIN-рейці, у форматі PCI або як портативний пристрій із живленням через порт USB
  • Зростання відповідно до ваших вимог завдяки розширенню функцій та ліцензії

Надійний захист промислових установок

Брандмауер для захисту промислових установок  

Надійний захист для вашої мережі

Підприємства можуть бути успішними лише тоді, коли їх системи працюють надійно: збій системи, саботаж або втрата даних може завдати великої економічної шкоди. Тому уникати таких випадків дуже важливо.

Щоб якнайкраще захистити промислові установки від вразливих місць в системі безпеки, Phoenix Contact пропонує пристрої безпеки mGuard для різноманітних застосувань, таких як, наприклад, безпечне дистанційне технічне обслуговування або безпечний доступ обслуговуючого персоналу.

Асортимент продукції mGuard

Продукція mGuard різних типів  

Відповідний формат для вашої системи: пристрої mGuard-Security

З продукцією mGuard ви отримаєте індивідуальні рішення з безпеки для ваших промислових мереж. Міцні пристрої безпеки для застосування в промислових умовах мають функції брандмауеру, маршрутизатору та VPN для захисту від шкідливих кібер-атак та ненавмисних перешкод. Крім того, вони дозволяють виконувати безпечне дистанційне технічне обслуговування через відкриті мережі.

Відповідно до вимог Phoenix Contact пропонує різні продукти апаратного та програмного забезпечення для безпеки мережі:

  • пристрої для DIN-рейки та плати PCI;
  • портативне апаратне забезпечення, настільні пристрої та пристрої 19" для польових пристроїв mGuard
  • Опції ліцензій
  • Програмне забезпечення для централізованого керування
  • Клієнт Secure VPN
  • Хмарні рішення

Функції

Прошивка mGuard пропонує наступні функції для усіх пристроїв безпеки mGuard:

  • брандмауер з потоковою перевіркою трафіка;
  • брандмауер користувача;
  • маршрутизатор з NAT (Network Address Translation) та 1:1-NAT;
  • безпечні мережі IPsec Virtual Private Networks (VPN) для безпечного віддаленого доступу;
  • приоретизація пакетів через QoS (Quality of Service);
  • контроль цілісності файлових систем Windows для захисту від шкідливого програмного забезпечення;
  • підтримка керування мережею.

Послуги з безпеки

Окрім широкого асортименту продукції, Phoenix Contact пропонує також послуги з безпеки:

від концептуальної консультації до розробки деталізованої концепції безпеки та введення в експлуатацію та інструктажу щодо ПЗ — ми з радістю надамо вам інформацію стосовно захисту ваших промислових мереж.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Захист виробничих комп'ютерів на Windows XP

Захисний модуль mGuard


Мережеві рішення для машинобудування

Тенденції та рішення для промислової передачі даних

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ua?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/uauk/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_Ethernet_P-08-10/6fcdfc9e-b490-4655-af2d-c0490596d947

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити