Різальний інструмент

Різальний інструмент

Акуратний результат без значних зусиль

Для акуратного різання кабелю більше не потрібно докладати значних зусиль.

Назад до Ручний інструмент

Категорії

Область пошуку Різальний інструмент

Показати всі продукти даної категорії

Щоб провідники прослужили довго, їх необхідно правильно обробити, а це неможливо без якісного інструменту. Компанія Phoenix Contact пропонує особливо міцний гартований різальний інструмент, що не перетискає провідники та не призводить до розшарування ізоляції.

Переваги

  • Спеціальні леза із гартованого і термічно обробленого металу забезпечують довговічність
  • Завдяки оптимальним передатному відношенню важеля та геометрії різання значні зусилля не потрібні
  • Ергономічна форма рукояток розвантажує суглоби оператора та зменшує втомлюваність
  • Повний асортимент виробів від одного постачальника

Зручне різання

Різальний інструмент  

Різка загартованою і термічно обробленою ріжучою кромкою

Зручне та ергономічне різання: серія CUTFOX включає в себе оптимальні інструменти для будь-яких сфер застосування.

Обробляти провідники з перерізом до 1400 мм² і діаметром до 100 мм можна практично без перетискання. Храповий механізм зводить до мінімуму зусилля, потрібне для обробки навіть найтовстіших провідників діаметром до 100 мм.

Стабільно якісні результати досягаються навіть під час різання дуже твердих матеріалів, таких як струнний дріт і пружинна сталь.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити