Автоматичні різаки

Автоматичні різаки

З точністю до міліметра

Тепер ви не прив’язані до одного робочого місця: компактний пристрій може працювати стаціонарно, а також як переносний агрегат.

Назад до Автоматичні інструменти

Категорії

  • Список продукції: автоматичні різаки
    Автоматичні різаки

    Компактний автоматичний різак CUTFOX 10 призначений для високоточного різання жорстких і гнучких провідників перерізом до 10 мм² на відрізки заданої довжини.

Область пошуку Автоматичні різаки

Показати всі продукти даної категорії

Заощаджуйте час в процесі виробництва розподільних шафи — використовуйте автоматичні різаки Phoenix Contact. Довжина та кількість вводяться швидко та інтуїтивно, тому помилки керування неможливі. Діаметр автоматично задається пристроєм.

Переваги

  • Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея та клавіш з цифрами
  • Просте введення в експлуатацію за принципом Plug & Play
  • Автоматичне регулювання діаметра пружинною системою
  • Зручний імпорт даних, наприклад з програми Microsoft Excel

Автоматичний різак для кабелів, окремих жил і термоусадочних трубок

Автоматичний різак CUTFOX 10  

Автоматичний різак CUTFOX 10

Автоматичні різаки CUTFOX 10 призначені для високоточного різання кабелів і проводів з перерізом до 10 мм² і діаметром до 8 мм на відрізки заданої довжини.

Користуватися ними дуже просто. Великі клавіші з цифрами служать для введення довжини та кількості відрізків. Привідні та напрямні ролики автоматично підлаштовуються під діаметр закладеного провідника.

Для ще простішого керування передбачено додаткову корисну функцію: у комплект поставки входить програма CUTSOFT, за допомогою якої можна передавати дані кабельних виробів (довжину тощо) з електронних таблиць безпосередньо на пристрій.

Корисне доповнення

Аксесуар CUTFOX 10 C-UN  

Аксесуар CUTFOX 10 C-UN

Пристрій для розмотування кабелю CUTFOX 10 C-UN забезпечує повний контроль над кабельними бухтами та котушками. з цим аксесуаром ви назавжди забудете про перекручування та небажане змотування кабельної продукції. Він гарантує безперебійну подачу матеріалу з постійним натягом.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити