Індивідуальні джерела живлення

Інноваційні розробки

Інноваційні розробки

Електричне живлення для промисловості, зв’язку, технології зарядки та багато іншого.

Ми пропонуємо вам компетентні рішення від одного постачальника. Додатково до програми стандартної продукції ми пропонуємо Вам джерела електричного живлення, розроблені спеціально для Вашого проекту, для промислових систем керування, банкоматів, медичної техніки, телекомунікаційної техніки та багато іншого.

Переваги

  • Багаторічний досвід розробки мережевих пристроїв за конфігурацією замовника для найрізноманітніших застосувань
  • Професійне керування проектами, від початку розробки до серійного виробництва
  • Оптимізоване за витратами серійне виробництво у Європі або Азії

Промислова сфера застосування

Промислова сфера застосування  

Джерела електричного живлення для загальнопромислового застосування та промислових роботів

У промислових сегментах машинобудування та автоматизації наші надійні, інноваційні джерела електричного живлення забезпечують безперебійну роботу обладнання. Вони можуть застосовуватись, наприклад, у промислових роботах, професійних електроінструментах, а також в зарядних пристроях аварійного освітлення та бортових батареях.

Приклад: електричне живлення для робота з інтегрованим ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Вхід: від 85 до 264 В змінного струму
  • Вихід: 27,1 В пост. струму/30 A, 48 В пост. струму/18 A, 5 В пост. струму/20 A, 3,3 В пост. струму/15 A, 12 В пост. струму/16 A, -12 В пост. струму/0,2 A, 5 В пост. струму/2 A
  • Температура: -5 °C ... +60 °C
  • Розміри: 360 ט 150 × 110 мм

Поновлювані джерела енергії

Поновлювані джерела енергії  

Джерела електричного живлення для керування та регулювання кроку у вітроенергетичних установках та перетворювачах частоти

Скористайтеся можливостями індивідуальної настройки ваших блоків електричного живлення в паливних системах для керування та регулювання кроку у вітроенергетичних установках або перетворювачах частоти.

Приклад: зарядний пристрій для налаштування кроку в вітрових турбінах, PSU-1AC/280DC/2:

  • Вхід: від 184 до 299 В змінного струму
  • Вихід: 288 В постійного струму/2,0 А
  • Статус через CAN-BUS
  • Температура: -25 °C ... +65 °C
  • Розміри: 250 ט 145 × 100 мм

 

Технології обміну даними

Технології обміну даними  

Електричне живлення для систем телефонної комутації, бездротової широкосмугової мережі та оптичних мереж

Комунікаційні пристрої, що є елементарною частиною інфраструктури, повинні мати тривалий строк експлуатації та високу стійкість до відмов. Наші джерела електричного живлення для телефонних установок та установок комутації даних, бездротових широкосмугових мереж та Microwave Packet Radio відповідають цим суворим вимогам.

Приклад: блок електричного живлення для оптичних мереж, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Вхід I: від 90 до 264 В змінного струму, вхід II: від 36 до 72 В постійного струму
  • Вихід: 12,2 В пост. струму/50 А
  • Температура: 0 °C ... +55 °C
  • Розміри: 218 ט 40 × 196 мм

Медична техніка

Медична техніка  

Електричне живлення для медичної техніки, наприклад, рентгенівських апаратів або пристроїв для аналізу

Наша пропозиція рішень охоплює джерела електричного живлення для різних сфер застосування в медичній техніці, наприклад, в рентгенівському та анестезійному обладнанні.

Приклад: електричне живлення для рентгенівських детекторів у різних застосуваннях, PSU-1AC/215:

  • Вхід: від 85 до 264 В змінного струму
  • Вихід: +5,4 В пост. струму/від 0 до 5 A, +12,5 В пост. струму/від 0 до 10 A, -12,5 В пост. струму/від 0 до 5 A, 5 В пост. струму/2 A
  • Клас захисту: IP67
  • Температура: 0 °C ... +70 °C
  • Розміри: 230 ט 125 × 83 мм

Запит індивідуальних рішень

Маєте запитання? Не зволікайте, звертайтесь до нас. Ми зв’яжемося з вами найближчим часом для уточнення всіх деталей.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити