З’єднання для друкованих плат за специфікаціями замовників

Конфігуратор для з’єднань для друкованих плат

Швидкий шлях для підбору вашого індивідуального рішення

Ви можете виконати конфігурацію бажаної продукції лише за декілька кроків.

Додатково до стандартної продукції ми пропонуємо замовникам різноманітні можливості індивідуальної адаптації. Від кольору та маркування й кодування до абсолютно нових розробок — можливо майже все.

Переваги

  • Індивідуальні рішення для підключення друкованих плат
  • Розширений стандартний асортимент для забезпечення ще більшої гнучкості
  • Безперебійність постачання товару завдяки сучасним виробничим процесам, розміщенню заводів по всьому світу та наявності місцевих складів
  • Конфігуратор із безліччю можливостей комбінування, а також негайна наявність понад 6000 варіантів виробів із 150 лінійок продукції

Конфігуратор клем, з’єднувачів і основних колодок для друкованої плати

Інтуїтивно зрозуміле конфігурування в режимі онлайн: наш сучасний інтерактивний конфігуратор надає вам підтримку на шляху до індивідуального рішення. Завдяки простим меню фільтрів, 2- та 3-вимірним зображенням виробів, а також інтуїтивно зрозумілим елементам керування ви можете виконати конфігурацію бажаної продукції лише за декілька кроків.

Варіанти кольору

Варіанти кольору клем та роз’ємів для друкованих плат  

Варіанти кольору

Компанія Phoenix Contact пропонує клеми, з’єднувачі та основні колодки для друкованих плат у таких стандартних варіантах кольорів:

  • зелений (схожий на RAL 6021)
  • чорний (схожий на RAL 9005), світло-сірий (схожий на RAL 7035),
  • сірий (схожий на RAL 7042) — лише для з’єднувачів,
  • синій (схожий на RAL 5015) — лише для клем
  • Інші кольори за запитом
     

Маркування

Індивідуальний друк на клемах та роз’ємах для друкованих плат  

Індивідуальне маркування

Для індивідуального маркування з’єднувальних елементів компанія Phoenix Contact пропонує підписані клеми, з’єднувачі та основні колодки для друкованих плат. На чорний корпус наноситься біле маркування, на корпуси всіх інших кольорів — чорне.

  • Індивідуальне маркування на кожному полюсі (два буквено-цифрових або спеціальних символи)
  • Стандартизований метод маркування
  • Фіксований розмір шрифту залежно від лінійки продукції
  • Різні напрямки маркування
  • Складне маркування за запитом

кодування

Штекер із кодуванням та колодки для додаткової безпеки  

Кодування для додаткової безпеки

Для запобігання помилкам підключення компанія Phoenix Contact пропонує штекери та колодки з механічним кодуванням. Кодування забезпечується за допомогою профілю, вкладки або штифта особливої форми, або шляхом видалення кодувального носика.

  • Індивідуальне кодування кожного полюсу
  • Різні кодувальні рішення для виробів будь-яких серій
  • Для вертикальних колодок можливе також кодування на друкованій платі

Надіслати запит щодо спеціальних рішень

Вам потрібне рішення, яке виходить за межі конфігуратора? За замовленням ми готові детально виконати ваші вимоги — незалежно від того, чи це буде серійний варіант, чи повністю нова розробка. Для того щоб розробити для вас відповідне рішення, нам потрібна від вас інформація про деякі деталі:

  • Складне маркування виробів
  • Індивідуальні елементи, такі як гвинти або штифти під паяння
  • Базові вироби та аксесуари до них у нестандартних кольорових варіантах
  • Інші види упаковки, такі як оптова упаковка

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити