Трансформатори струму для дообладнання

Трансформатори струму для дообладнання

Швидкий монтаж в обмеженому просторі

Трансформатори струму для дообладнання PACT RCP легко монтуються навіть там, для рознімних трансформаторів.

Назад до Продукція для вимірювання струму й напруги

Категорії

Область пошуку Трансформатори струму для дообладнання

Показати всі продукти даної категорії

Ці універсальні вироби для струмовимірювальних систем дають змогу реєструвати змінний струм силою до 4000 А. Їхня перевага — швидкий монтаж у повністю зібрані установки.

Переваги

  • Висока експлуатаційна готовність завдяки простому монтажу й демонтажу компонентів установок
  • Перетворення змінних струмів силою до 4000 А за допомогою лише однієї вимірювальної системи
  • Компактність і зручність: розміри та маса котушки не залежать від сили струму
  • Безпечні монтаж і експлуатація: виникнення небезпечної напруги в розімкненій вторинній обмотці трансформатора абсолютно неможливе
  • Точна реєстрація вищих гармонік і перехідних процесів із урахуванням фазового зсуву у широкому діапазоні частот (від 10 до 5000 Гц)
  • Надійна посадка котушки Роговського на збірних шинах і круглих провідниках; висока точність вимірювання завдяки кріпильному пристрою професійного класу

Простий і швидкий монтаж

Простий і швидкий монтаж  

Швидкий і простий монтаж

Простий монтаж у найтісніших місцях

Зручна котушка Роговського легко встановлюється на збірні шини та круглі провідники.

 

Додаткова безпека

Використання котушки Роговського унеможливлює виникнення небезпечної напруги в розімкненій вторинній обмотці, що вигідно відрізняє ці трансформатори струму від рознімних.

Основні особливості

1. Універсальна система для вимірювання струмів будь-якої сили

Один-єдиний тип котушки дає змогу реєструвати змінні струми силою до 4000 А. Для оптимального припасування до розмірів збірних шин і круглих провідників пропонуються котушки Роговського в трьох різних варіантах довжини. Розмір і маса всіх варіантів однакові (на відміну від роздільних трансформаторів струму).

2. Вісім діапазонів вимірювання струму

Підключений після трансформатора вимірювальний перетворювач видає такі самі типові вторинні струми, як і стандартний трансформатор струму. За допомогою DIP-перемикача можна вибирати діапазон вимірювання струму (один із восьми). Для підвищення точності вимірювання різниця довжини котушки легко компенсується за допомогою потенціометра.

3. Реєстрація вищих гармонік і перехідних процесів

Трансформатори струму для дообладнання PACT RCP працюють у широкому діапазоні частот: від 10 до 5000 Гц. Це вможливлює точне вимірювання вищих гармонік і перехідних процесів з урахуванням фазового зсуву.

4. Надійна посадка
Для цих виробів можна придбати додаткове кріплення, яке забезпечує надійну посадку та оптимальне вирівнювання котушки навіть на збірних шинах, що сильно нагріваються. Якщо відстань між збірними шинами дуже мала, просто поверніть котушку по діагоналі, щоб запобігти контакту з шинами.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Швидкий монтаж в обмежених просторових умовах

Трансформатори струму PACT RCP для дообладнання.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити